Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

ICS25-C77X12-9005 - Készülékház felső része
1072559

Kalapsínre szerelhető készülékház, Felső rész, zárt, szélesség: 25 mm, magasság: 77,5 mm, mélység: 14,35 mm, szín: fekete (hasonló RAL 9005)

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Rugalmasan használható az építőrendszernek és a csatlakozástechnika egyedülálló modularitásának köszönhetően
Beépíthető elemei szabványos csatlakozók, pl. RJ45, USB, D-SUB és antennacsatlakozók
Optimális helykihasználás, valamint a kialakítás, a színek és a feliratok illeszthetősége
8 pólusú kalapsín-buszcsatlakozó párhuzamos és max. két soros érintkezővel a modulok közötti egyszerű kommunikáció érdekében