FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMD késes sávok
1154016

SMD késsor, névleges áram: 1,7 A, vizsgálófeszültség: 500 V AC, pólusszám: 80, raszterméret: 0,8 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Au, érintkezőtípus: Csap, szerelés: SMD forrasztás

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az aranyozott érintkezési felületek biztosítják a hosszan tartó, stabil átviteli minőséget
Megbízható mechanikus és elektromos összeköttetések a kétoldalas ScaleX érintkezőrendszerrel
Robusztusság: ScaleX technológia az érintkezők nagy tűréskiegyenlítése és védelme érdekében
Rugalmas készülékkialakítás: különböző pólusszámok, kialakítások és rakatolási magasságok nagy átdugaszolási biztonsággal

Gyakran ismételt kérdések


Érintkezőnként 1,7 A-nál nagyobb névleges áram is elérhető?

A névleges áram érintkezőnkénti felső határa egy teljesen feszültség alatt álló dugaszolható csatlakozó esetén 1,7 A. Ha például négy pólus áll feszültség alatt, akkor érintkezőnként 3,9 A érhető el (20 °C környezeti hőmérséklet esetén).... Bővebben

A névleges áram érintkezőnkénti felső határa egy teljesen feszültség alatt álló dugaszolható csatlakozó esetén 1,7 A. Ha például négy pólus áll feszültség alatt, akkor érintkezőnként 3,9 A érhető el (20 °C környezeti hőmérséklet esetén).

Kevesebb

Hogyan ellenőrizhetők az árnyékolatlan FP 0,8 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó forrasztható érintkezői?

A forrasztható érintkezők a ház alatt vannak kivezetve, és lehetővé teszik az automatikus vizuális ellenőrzést (AOI).


Mi az a ScaleX?

A ScaleX a szabadalmaztatott érintkezőrendszerünk bejegyzett technológiamárkája. Az egyedülálló kettős érintkező megbízható és robusztus összeköttetést biztosít nyomtatott áramköri lapok számára, valamint nagy tűréskiegyenlítést garantál dugaszolásko... Bővebben

A ScaleX a szabadalmaztatott érintkezőrendszerünk bejegyzett technológiamárkája. Az egyedülálló kettős érintkező megbízható és robusztus összeköttetést biztosít nyomtatott áramköri lapok számára, valamint nagy tűréskiegyenlítést garantál dugaszoláskor.

Kevesebb

Mitől különleges az FP 0,8 sorozatú NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó?

video thumbnail of faq answer

Az FP 0,8 a mindenesünk, ha a készülékben lévő nyomtatott áramköri lapok összekapcsolásáról van szükség. A NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó a ScaleX érintkezőrendszerünknek köszönhetően strapabíró, rugalmasan használható és sokoldalú. Különösen megg... Bővebben

Az FP 0,8 a mindenesünk, ha a készülékben lévő nyomtatott áramköri lapok összekapcsolásáról van szükség. A NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó a ScaleX érintkezőrendszerünknek köszönhetően strapabíró, rugalmasan használható és sokoldalú. Különösen meggyőző a magas, akár 52 Gbit/s adatátviteli sebesség és az érintkezőnkénti 1,7 A áramátviteli képesség (névleges áram). Az FP 0,8 további előnye, hogy árnyékolt és árnyékolatlan változatban is szállítható, így azt követelményeinek megfelelően alkalmazhatja.

Kevesebb

Milyen pólusszámokkal kapható az FP 0,8 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó?

Az FP 0,8 az alábbi pólusszámokkal kapható: 12, 20, 32, 52 és 80, árnyékolt és árnyékolatlan változatban is.


Why are there two unshielded AOI and SL versions in the FP 0,8 series?

The unshielded AOI version offers the advantage of the exposed solder contacts for automatic optical inspection.
The unshielded SL version (shieldless) has the advantage that the solder contacts and therefore the footprint on the PCB are identical... Bővebben

The unshielded AOI version offers the advantage of the exposed solder contacts for automatic optical inspection.
The unshielded SL version (shieldless) has the advantage that the solder contacts and therefore the footprint on the PCB are identical to the shielded SH version. This means that shielded and unshielded versions can be used without changing the PCB layout. Here, the solder joints can be checked via CT scan or X-ray analysis.

Kevesebb