HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54
-
Optikai kábel
2202322
Többszörös fényvezető túlsugárzás elleni védelemmel, passzív, merev, Lencsefejű, sugárzó felület: gömb alakú, kijelzők száma: 36, (4 sor, 9 oszlop), raszterméret: 2,54 mm, ESD-védelem: <8 kV, az ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC és EH házsorozatokhoz használható (a készülékház megmunkálása szükséges)
Termékrészletek
Az Ön előnyei
A fényvezetőket az elektronikaházakhoz optimalizáltuk
Egyszerű szerelés a nyomtatott áramköri lapba sajtolható csapokkal
ESD (elektrosztatikus kisülés) állóság
A készülékházak kérésre átalakíthatók
Lehetővé teszi az állapot és a diagnosztika egyszerű, optikai kijelzését