Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 150 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, potenciálok száma: 5, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 5, cikkcsalád: ICC..-TP1,5/..L3,5, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: kék, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 2,8 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva. Bal oldali lábkivezetésű termék