ICS50-C100X12-5015 - Készülékház felső része
1076919

Kalapsínre szerelhető készülékház, Felső rész, zárt, szélesség: 50,1 mm, magasság: 100 mm, mélység: 14,35 mm, szín: kék (hasonló RAL 5015)

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Rugalmasan használható az építőrendszernek és a csatlakozástechnika egyedülálló modularitásának köszönhetően
Beépíthető elemei szabványos csatlakozók, pl. RJ45, USB, D-SUB és antennacsatlakozók
Optimális helykihasználás, valamint a kialakítás, a színek és a feliratok illeszthetősége
8 pólusú kalapsín-buszcsatlakozó párhuzamos és max. két soros érintkezővel a modulok közötti egyszerű kommunikáció érdekében