ICS50-B100X98-O-O-9005 - Készülékház alsórész
1118654

Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház alsó része fém rögzítő lábbal, szélesség: 50,1 mm, magasság: 100 mm, mélység: 108,35 mm, szín: fekete (hasonló RAL 9005), keresztirányú kapcsolat: Kalapsín-buszcsatlakozó (opcionálisan), keresztösszekötő pólusszáma: 8

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Rugalmasan használható az építőrendszernek és a csatlakozástechnika egyedülálló modularitásának köszönhetően
Beépíthető elemei szabványos csatlakozók, pl. RJ45, USB, D-SUB és antennacsatlakozók
Optimális helykihasználás, valamint a kialakítás, a színek és a feliratok illeszthetősége
8 pólusú kalapsín-buszcsatlakozó párhuzamos és max. két soros érintkezővel a modulok közötti egyszerű kommunikáció érdekében

Gyakran ismételt kérdések


Milyen támogatást nyújt a Phoenix Contact a hőmenedzsment területén?

video thumbnail of faq answer

A Phoenix Contact katalógusértékekkel, online szimulációkkal, személyes tanácsadással, valamint szimulációs szolgáltatásokkal és (egyedi) hűtőtestekkel nyújt támogatást.... Bővebben

A Phoenix Contact katalógusértékekkel, online szimulációkkal, személyes tanácsadással, valamint szimulációs szolgáltatásokkal és (egyedi) hűtőtestekkel nyújt támogatást.

Kevesebb

Mely házcsaládokhoz kaphatók hűtőtestek?

Jelenleg az ICS (Industrial Case System) és az UCS (Universal Case System) rendszerekhez érhetők el hűtőtestek.... Bővebben

Jelenleg az ICS (Industrial Case System) és az UCS (Universal Case System) rendszerekhez érhetők el hűtőtestek.

Kevesebb

Hogyan valósul meg a hőátadás a hot spot pont és a hűtőtest között?

Az erősen felmelegedő alkatrészt (a hot spotot) hővezető anyag (TIM) köti össze a hűtőtesttel. Az UCS házrendszer esetében az opcionálisan felszerelt hőelosztók segítségével nagyobb távolságok is áthidalhatók a hűtendő alkatrész és a hűtőtest között.... Bővebben

Az erősen felmelegedő alkatrészt (a hot spotot) hővezető anyag (TIM) köti össze a hűtőtesttel. Az UCS házrendszer esetében az opcionálisan felszerelt hőelosztók segítségével nagyobb távolságok is áthidalhatók a hűtendő alkatrész és a hűtőtest között.

Kevesebb

Hogyan lehet a különböző magasságú és méretű alkatrészeket optimálisan a hűtőtesthez csatlakoztatni?

Az optimális hőcsatlakozás a hűtőtest testre szabásával érhető el. Ez általában a hűtőtest maró megmunkálásával történik.... Bővebben

Az optimális hőcsatlakozás a hűtőtest testre szabásával érhető el. Ez általában a hűtőtest maró megmunkálásával történik.

Kevesebb

Milyen hatással van a melegedés a készülék megbízhatóságára?

A készülék megbízhatóságára és élettartamára a maximális hőmérsékletnek van a legnagyobb hatása. 10 °C-os hőmérséklet-emelkedés esetén megduplázódik a kiesési ráta.... Bővebben

A készülék megbízhatóságára és élettartamára a maximális hőmérsékletnek van a legnagyobb hatása. 10 °C-os hőmérséklet-emelkedés esetén megduplázódik a kiesési ráta.

Kevesebb

Mely tényezők befolyásolják a ház hőmérsékletét?

A környezethez képesti nagy hőmérsékletkülönbség okai a kicsi, de nagy teljesítményű komponensek, a nagy adatátviteli sebességek, a por, valamint a ház nem megfelelő szellőzése lehetnek.... Bővebben

A környezethez képesti nagy hőmérsékletkülönbség okai a kicsi, de nagy teljesítményű komponensek, a nagy adatátviteli sebességek, a por, valamint a ház nem megfelelő szellőzése lehetnek.

Kevesebb

Milyen információkat adnak a veszteség teljesítmény diagramok?

A diagramok görbéi arról tájékoztatnak, hogy a mindenkori házban lévő alkatrészek milyen teljesítményt adhatnak le annak érdekében, hogy a ház ne lépje túl a hőmérséklet-különbséget a környezethez képest. Az egyenes meredeksége a rendszer irányértéké... Bővebben

A diagramok görbéi arról tájékoztatnak, hogy a mindenkori házban lévő alkatrészek milyen teljesítményt adhatnak le annak érdekében, hogy a ház ne lépje túl a hőmérséklet-különbséget a környezethez képest. Az egyenes meredeksége a rendszer irányértékét adja meg. A bemutatott esetek egyrészt a teljes felületű melegedés és egy 20 x 20 mm-es hot spot felmelegedése, másrészt egy házba szerelt és egy ház nélküli nyomtatott áramköri lapban különböznek egymástól.

Kevesebb

Hogyan segítik a hűtőtestek a hőelvezetést?

video thumbnail of faq answer

A Phoenix Contact integrált hűtőtestjei egy hővezető anyag (TIM) segítségével vezetik el a hőt a hot spottól. Ezt a hőt a hűtőtest a lamellák közötti konvekció útján, sugárzó energia formájában adja le a környezetnek. Ehhez a kéményhatást hívja segít... Bővebben

A Phoenix Contact integrált hűtőtestjei egy hővezető anyag (TIM) segítségével vezetik el a hőt a hot spottól. Ezt a hőt a hűtőtest a lamellák közötti konvekció útján, sugárzó energia formájában adja le a környezetnek. Ehhez a kéményhatást hívja segítségül, amelynél a meleg levegő felszáll, és maga után húzza a hideg levegőt.

Kevesebb

Milyen egyéb lehetőségek léteznek a termikus optimalizálásra?

Sok esetben a hot spotok áthelyezése vagy szellőzőnyílások készítése elegendőnek bizonyul. A termikus körülmények szimulációjával meghatározható, hogy melyik megoldás a legalkalmasabb.... Bővebben

Sok esetben a hot spotok áthelyezése vagy szellőzőnyílások készítése elegendőnek bizonyul. A termikus körülmények szimulációjával meghatározható, hogy melyik megoldás a legalkalmasabb.

Kevesebb