CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED
-
RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók
1149866
RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók, védettség: IP20, pólusszám: 8, 10 GBit/s, anyag: Fém, csatlakozási mód: THT hullám
Termékrészletek
Az Ön előnyei
Minden alkalmazáshoz rendelkezésre áll a megfelelő változat. LED-del és anélkül, egy és több csatlakozóval kapható
A −40 °C ... +85 °C közötti bővített hőmérséklet-tartomány lehetővé teszi az igényes alkalmazásokban való használatát
A THT technológia (Through-Hole Technology) nagy mechanikai stabilitást biztosít az aljzat és a nyomtatott áramköri lap összekapcsolásakor.