FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85
-
SMD rugós kapocsléc, árnyékolt
1043714
árnyékolt SMD rugós csatlakozósáv, névleges áram: 1,7 A, vizsgálófeszültség: 500 V AC, pólusszám: 80, raszterméret: 0,8 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Au, érintkezőtípus: Aljzat, szerelés: SMD forrasztás
Termékrészletek
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
Milyen különleges jellemzőket kell figyelembe venni az FP 0,8 sorozatú árnyékolt NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók áramellátásánál?
A tipikus árnyékolási funkció mellett az árnyékolt FP 0,8 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó árnyékoló lemezei áramátvitelre is használhatók.
Egy 80 pólusú dugaszolható csatlakozó esetében például árnyékolólemez-oldalanként kiegészítőleg 16 A vihet...
Bővebben
A tipikus árnyékolási funkció mellett az árnyékolt FP 0,8 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó árnyékoló lemezei áramátvitelre is használhatók.
Egy 80 pólusú dugaszolható csatlakozó esetében például árnyékolólemez-oldalanként kiegészítőleg 16 A vihető át. Így akár 168 A (2 x 16 A + 80 x 1,7 A = 168 A) is átvihető. Ezenfelül szintén fennáll a NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó részleges áramellátásának lehetősége, így érintkezőnként magasabb áram érthető el.
Hogyan ellenőrizhetők az FP 0,8 árnyékolt NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó forrasztható érintkezői?
Az érintkezők az árnyékoló lemez alatt vannak. A forrasztás eredménye CT-képalkotással vagy röntgenelemzéssel ellenőrizhető.
Mi az a ScaleX?
A ScaleX a szabadalmaztatott érintkezőrendszerünk bejegyzett technológiamárkája. Az egyedülálló kettős érintkező megbízható és robusztus összeköttetést biztosít nyomtatott áramköri lapok számára, valamint nagy tűréskiegyenlítést garantál dugaszolásko... Bővebben
A ScaleX a szabadalmaztatott érintkezőrendszerünk bejegyzett technológiamárkája. Az egyedülálló kettős érintkező megbízható és robusztus összeköttetést biztosít nyomtatott áramköri lapok számára, valamint nagy tűréskiegyenlítést garantál dugaszoláskor.
KevesebbMitől különleges az FP 0,8 sorozatú NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó?
Az FP 0,8 a mindenesünk, ha a készülékben lévő nyomtatott áramköri lapok összekapcsolásáról van szükség. A NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó a ScaleX érintkezőrendszerünknek köszönhetően strapabíró, rugalmasan használható és sokoldalú. Különösen megg... Bővebben
Az FP 0,8 a mindenesünk, ha a készülékben lévő nyomtatott áramköri lapok összekapcsolásáról van szükség. A NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó a ScaleX érintkezőrendszerünknek köszönhetően strapabíró, rugalmasan használható és sokoldalú. Különösen meggyőző a magas, akár 52 Gbit/s adatátviteli sebesség és az érintkezőnkénti 1,7 A áramátviteli képesség (névleges áram). Az FP 0,8 további előnye, hogy árnyékolt és árnyékolatlan változatban is szállítható, így azt követelményeinek megfelelően alkalmazhatja.
KevesebbMilyen pólusszámokkal kapható az FP 0,8 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó?
Az FP 0,8 az alábbi pólusszámokkal kapható: 12, 20, 32, 52 és 80, árnyékolt és árnyékolatlan változatban is.
Kompatibilisek egymással az FP 0,8 sorozat különböző termékváltozatai a lábkiosztás szempontjából?
Az árnyékolatlan FP 0,8-SL sorozat termékei lábkiosztás szempontjából kompatibilisek az árnyékolt FP 0,8-SH sorozatú termékekkel. Az FP 0,8-SH és az FP 0,8-SL sorozat termékei így tetszőlegesen cserélhetők a NYÁK elrendezésének módosítása nélkül.... Bővebben
Az árnyékolatlan FP 0,8-SL sorozat termékei lábkiosztás szempontjából kompatibilisek az árnyékolt FP 0,8-SH sorozatú termékekkel. Az FP 0,8-SH és az FP 0,8-SL sorozat termékei így tetszőlegesen cserélhetők a NYÁK elrendezésének módosítása nélkül.
Kevesebb