FP 0,8/ 80-MV-SH 2,65 - SMD késes csatlakozósáv, árnyékolt
1043757

árnyékolt SMD késsor, névleges áram: 1,7 A, vizsgálófeszültség: 500 V AC, pólusszám: 80, raszterméret: 0,8 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Au, érintkezőtípus: Csap, szerelés: SMD forrasztás

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az aranyozott érintkezési felületek biztosítják a hosszan tartó, stabil átviteli minőséget
Megbízható mechanikus és elektromos összeköttetések a kétoldalas ScaleX érintkezőrendszerrel
Robusztusság: ScaleX technológia az érintkezők nagy tűréskiegyenlítése és védelme érdekében
Rugalmas készülékkialakítás: különböző pólusszámok, kialakítások és rakatolási magasságok nagy átdugaszolási biztonsággal

Gyakran ismételt kérdések


Milyen különleges jellemzőket kell figyelembe venni az FP 0,8 sorozatú árnyékolt NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók áramellátásánál?

A tipikus árnyékolási funkció mellett az árnyékolt FP 0,8 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó árnyékoló lemezei áramátvitelre is használhatók.
Egy 80 pólusú dugaszolható csatlakozó esetében például árnyékolólemez-oldalanként kiegészítőleg 16 A vihet... Bővebben

A tipikus árnyékolási funkció mellett az árnyékolt FP 0,8 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó árnyékoló lemezei áramátvitelre is használhatók.
Egy 80 pólusú dugaszolható csatlakozó esetében például árnyékolólemez-oldalanként kiegészítőleg 16 A vihető át. Így akár 168 A (2 x 16 A + 80 x 1,7 A = 168 A) is átvihető. Ezenfelül szintén fennáll a NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó részleges áramellátásának lehetősége, így érintkezőnként magasabb áram érthető el.

Kevesebb

Hogyan ellenőrizhetők az FP 0,8 árnyékolt NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó forrasztható érintkezői?

Az érintkezők az árnyékoló lemez alatt vannak. A forrasztás eredménye CT-képalkotással vagy röntgenelemzéssel ellenőrizhető.


Mi az a ScaleX?

A ScaleX a szabadalmaztatott érintkezőrendszerünk bejegyzett technológiamárkája. Az egyedülálló kettős érintkező megbízható és robusztus összeköttetést biztosít nyomtatott áramköri lapok számára, valamint nagy tűréskiegyenlítést garantál dugaszolásko... Bővebben

A ScaleX a szabadalmaztatott érintkezőrendszerünk bejegyzett technológiamárkája. Az egyedülálló kettős érintkező megbízható és robusztus összeköttetést biztosít nyomtatott áramköri lapok számára, valamint nagy tűréskiegyenlítést garantál dugaszoláskor.

Kevesebb

Mitől különleges az FP 0,8 sorozatú NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó?

video thumbnail of faq answer

Az FP 0,8 a mindenesünk, ha a készülékben lévő nyomtatott áramköri lapok összekapcsolásáról van szükség. A NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó a ScaleX érintkezőrendszerünknek köszönhetően strapabíró, rugalmasan használható és sokoldalú. Különösen megg... Bővebben

Az FP 0,8 a mindenesünk, ha a készülékben lévő nyomtatott áramköri lapok összekapcsolásáról van szükség. A NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó a ScaleX érintkezőrendszerünknek köszönhetően strapabíró, rugalmasan használható és sokoldalú. Különösen meggyőző a magas, akár 52 Gbit/s adatátviteli sebesség és az érintkezőnkénti 1,7 A áramátviteli képesség (névleges áram). Az FP 0,8 további előnye, hogy árnyékolt és árnyékolatlan változatban is szállítható, így azt követelményeinek megfelelően alkalmazhatja.

Kevesebb

Milyen pólusszámokkal kapható az FP 0,8 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó?

Az FP 0,8 az alábbi pólusszámokkal kapható: 12, 20, 32, 52 és 80, árnyékolt és árnyékolatlan változatban is.


Kompatibilisek egymással az FP 0,8 sorozat különböző termékváltozatai a lábkiosztás szempontjából?

Az árnyékolatlan FP 0,8-SL sorozat termékei lábkiosztás szempontjából kompatibilisek az árnyékolt FP 0,8-SH sorozatú termékekkel. Az FP 0,8-SH és az FP 0,8-SL sorozat termékei így tetszőlegesen cserélhetők a NYÁK elrendezésének módosítása nélkül.... Bővebben

Az árnyékolatlan FP 0,8-SL sorozat termékei lábkiosztás szempontjából kompatibilisek az árnyékolt FP 0,8-SH sorozatú termékekkel. Az FP 0,8-SH és az FP 0,8-SL sorozat termékei így tetszőlegesen cserélhetők a NYÁK elrendezésének módosítása nélkül.

Kevesebb