TBUS8-25-BRIDGE-7035 - Kalapsín-buszcsatlakozó
1387008

Kalapsín-buszadapter ICS-hez, beépítési szélessége: 25 mm, 8 párhuzamos pólus, színe: világosszürke (RAL 7035-höz hasonló)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

ME-IO és ICS házakon alapuló készülékalkalmazásokba integrálható
Nagyobb maximális NYÁK-lap felület
A pólusok összekötése a terepen FMC dugaszolható csatlakozók segítségével