PSPT 2,5/ 4-ST GY - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1036976

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: szürke, névleges áram: 16 A, méretezési feszültség (III/2): 300 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 4, sorok száma: 1, pólusszám: 4, csatlakozások száma: 4, cikkcsalád: PSPT 2,5/..-ST, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - Reteszkampó, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva, A rugónyitó színe: narancs

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
Változatosan kódolható a hibás dugaszolás elleni nagymértékű védelem érdekében
Gyors és egyszerű kódolás a dugaszolható csatlakozó és az alapsáv első csatlakoztatásakor
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás