HS LC-H-D3/ R1XC1 - Optikai kábel
2202313

Többszörös fényvezető, passzív, merev, Hengeresfejű, sugárzó felület: planáris, kijelzők száma: 1, (1 sor, 1 oszlop), raszterméret: 5,08 mm, ESD-védelem: <10 kV, az ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC és EH házsorozatokhoz használható (a készülékház megmunkálása szükséges)

Termékrészletek








Az Ön előnyei

A fényvezetőket az elektronikaházakhoz optimalizáltuk
Egyszerű szerelés a nyomtatott áramköri lapba sajtolható csapokkal
ESD (elektrosztatikus kisülés) állóság
A készülékházak kérésre átalakíthatók
Lehetővé teszi az állapot és a diagnosztika egyszerű, optikai kijelzését