ICS50-B122X98-O-O-9005
-
Készülékház alsórész
1118643
Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház alsó része fém rögzítő lábbal, szélesség: 50,1 mm, magasság: 122,5 mm, mélység: 108,35 mm, szín: fekete (hasonló RAL 9005), keresztirányú kapcsolat: Kalapsín-buszcsatlakozó (opcionálisan), keresztösszekötő pólusszáma: 8
Termékrészletek
Szerelési útmutató | Kérjük, vegye figyelembe a felhasználói útmutatót a letöltési területen. |
Javaslat | Buszcsatlakozó érintkezőfelületeinek anyaga galvanizált arany (kemény arany) |
Terméktípus | A ház alsó része |
Elektronikaház típus | Kalapsínre szerelhető készülékház |
Házsorozat | ICS |
Termékcsalád | ICS50-..122X.. |
Max. pólusszám | 80 (raszterméret: 3,5 mm) |
64 (raszterméret: 5 mm) | |
Sorok száma | 4 |
Mennyiség (Csatlakozónyílások) | 16 |
Kivitel | Készülékház alsó része fém rögzítő lábbal |
Szellőzőnyílás rendelkezésre áll | nem |
Méretrajz |
|
Szélesség | 50,1 mm |
Magasság | 122,5 mm |
Mélység | 108,35 mm |
A kalapsín felső élétől a felső rész felfekvési pontjáig mért mélység | 98,15 mm |
Méretek | 50,1 mm x 122,5 mm x 110 mm (Készülékház alsó része a felső élétől kalapsín a készülékház felső részével) |
50,1 mm x 122,5 mm x 116,7 mm (Készülékház alsó része a készülékház felső részével) | |
NYÁK-kialakítás | |
NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Szín (Ház) | fekete (RAL 9005) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
Készülékház anyaga | PA |
Felszín minősége | kezeletlen |
Rezgésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
Amplitúdó | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Gyorsulás | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Izzószálas vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Hőmérséklet | 850 °C |
Hatástartam | 30 s |
Hőállóság / golyós nyomásvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Hőmérséklet | 125 °C |
Ellenőrzés ideje | 1 h |
Erő | 20 N |
Mechanikai szilárdság / ejtődob | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Ejtési magasság | 50 cm |
Frekvencia | 50 |
Lökés | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Lökésforma | Félszínusz alakú |
Gyorsulás | 15g |
Lökés időtartama | 11 ms |
Lökések mennyisége irányonként | 3 |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
Vizsgálati specifikáció | VDMA 24364:2018-05 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Védettség (IP kód) | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Védettségi IP-kód eredmény | IP20 |
Környezeti feltételek | |
Max. elérendő IP kód | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (a veszteségi teljesítménytől függően) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 55 °C |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | max. 80 % |
Nyomtatott áramköri lapok helyeinek száma | 4 |
NYÁK-rögzítés módja | Reteszelés |
NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
Átcsomagolás típusa | Karton |
Cikkszám | 1118643 |
Csomagolási egység | 5 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Értékesítési kulcs | ACHAEB |
Termékkulcs | ACHAEB |
GTIN | 4063151047719 |
Tömeg/db (csomagolással) | 76,88 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 49,7 g |
Vámtarifaszám | 84879090 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
ICS50-C122X12-9005 - Készülékház felső része 1076876
-
ICS50-TL122X12-5015 - Készülékház felső része 1076903
-
ICS50-C122X12-5015 - Készülékház felső része 1076904
-
ICS50-TL122X12-7035 - Készülékház felső része 1076991
-
ICS50-C122X12-7035 - Készülékház felső része 1076992
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 - Készülékház felső része érintőkijelzővel 1357462
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 VPE1 - Készülékház felső része érintőkijelzővel 1525286
-
ICS-FE-CONTACT - Üzemi földelőérintkező 2203904
-
ICS-FOOT CATCH-H122 KIT - Foglalatrögzítő 1143121
-
ICS25-F22V-7035 - Csatlakozóblende 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - Csatlakozóblende 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - Csatlakozóblende 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - Csatlakozóblende 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - Csatlakozóblende 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - Csatlakozóblende 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - Csatlakozóblende 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - Csatlakozóblende 1287380
-
ICS25-F67V-1018 - Csatlakozóblende 1287406
-
ICS25-F67V-9005 - Csatlakozóblende 1287407
-
ICS25-F67V-5015 - Csatlakozóblende 1287408
-
ICS25-F67V-7035 - Csatlakozóblende 1287409
-
ICS25-F90V-1018 - Csatlakozóblende 1287402
-
ICS25-F90V-9005 - Csatlakozóblende 1287403
-
ICS25-F90V-5015 - Csatlakozóblende 1287404
-
ICS25-F90V-7035 - Csatlakozóblende 1287405
-
ICS25-F22S-7035 - Csatlakozóblende 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - Csatlakozóblende 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - Csatlakozóblende 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - Csatlakozóblende 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - Csatlakozóblende 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - Csatlakozóblende 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - Csatlakozóblende 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - Csatlakozóblende 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - Csatlakozóblende 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - Csatlakozóblende 1287431
-
ICS25-F67S-5015 - Csatlakozóblende 1287433
-
ICS25-F67S-1018 - Csatlakozóblende 1287430
-
ICS25-F90S-7035 - Csatlakozóblende 1287425
-
ICS25-F90S-9005 - Csatlakozóblende 1287415
-
ICS25-F90S-5015 - Csatlakozóblende 1287416
-
ICS25-F90S-1018 - Csatlakozóblende 1287414
-
ICS25-F22A-7035 - Csatlakozóblende 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - Csatlakozóblende 1287369
-
ICS25-F22A-9005 - Csatlakozóblende 1072502
-
ICS25-F22A6-9005 - Csatlakozóblende 1287367
-
ICS25-F22A-5015 - Csatlakozóblende 1071642
-
ICS25-F22A6-5015 - Csatlakozóblende 1287368
-
ICS25-F22A-1018 - Csatlakozóblende 1287376
-
ICS25-F22A6-1018 - Csatlakozóblende 1287366
-
ICS25-F22U-7035 - Csatlakozóblende 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - Csatlakozóblende 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - Csatlakozóblende 1071629
-
ICS25-F22U-1018 - Csatlakozóblende 1287377
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Koaxiális dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Koaxiális dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - Érintkezőbetét 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - Érintkezőbetét 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - Érintkezőbetét 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - Érintkezőbetét 1688120
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - Nyomtatott áramköri kapocs 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - Nyomtatott áramköri kapocs 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - Nyomtatott áramköri kapocs 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - Nyomtatott áramköri kapocs 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - Nyomtatott áramköri kapocs 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - Nyomtatott áramköri kapocs 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - Nyomtatott áramköri kapocs 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - Nyomtatott áramköri kapocs 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - Nyomtatott áramköri kapocs 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - Nyomtatott áramköri kapocs 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - Nyomtatott áramköri kapocs 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - Nyomtatott áramköri kapocs 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - Nyomtatott áramköri kapocs 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - Nyomtatott áramköri kapocs 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - Nyomtatott áramköri kapocs 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - Nyomtatott áramköri kapocs 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - Nyomtatott áramköri kapocs 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - Nyomtatott áramköri kapocs 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - Nyomtatott áramköri kapocs 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - Nyomtatott áramköri kapocs 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - Nyomtatott áramköri kapocs 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - Nyomtatott áramköri kapocs 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - Nyomtatott áramköri kapocs 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - Nyomtatott áramköri kapocs 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Nyomtatott áramköri kapocs 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - Nyomtatott áramköri kapocs 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - Nyomtatott áramköri kapocs 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - Nyomtatott áramköri kapocs 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - Nyomtatott áramköri kapocs 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Nyomtatott áramköri kapocs 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - Nyomtatott áramköri kapocs 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - Nyomtatott áramköri kapocs 1380306
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-6021 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1207794
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1072485
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1524100
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - Kalapsín-buszcsatlakozó 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Kalapsín-buszcsatlakozó 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - Kalapsín-buszcsatlakozó 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - Kalapsín-buszcsatlakozó 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035VPE100 - Kalapsín-buszcsatlakozó 1442879
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - Kalapsín-buszcsatlakozó 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - Kalapsín-buszcsatlakozó 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - Kalapsín-buszcsatlakozó 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - Kalapsín-buszcsatlakozó 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - Kalapsín-buszcsatlakozó 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Kalapsín-buszcsatlakozó 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Kalapsín-buszcsatlakozó 1488806
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Optikai kábel 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Optikai kábel 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Optikai kábel 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Optikai kábel 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Optikai kábel 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Optikai kábel 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Optikai kábel 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Optikai kábel 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Optikai kábel 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Optikai kábel 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Optikai kábel 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Optikai kábel 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Optikai kábel 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Optikai kábel 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Optikai kábel 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Optikai kábel 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Optikai kábel 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Optikai kábel 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Optikai kábel 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Optikai kábel 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Optikai kábel 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Optikai kábel 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Optikai kábel 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Optikai kábel 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Optikai kábel 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Optikai kábel 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Optikai kábel 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Optikai kábel 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Optikai kábel 1474399
-
ICE25-F45H-A1 - Hűtőtest 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - Hűtőtest 1328704
-
ICE25-R122X45-A1 - Hűtőtest 1328708
-
ICE25-R122X22-A1 - Hűtőtest 1328711
-
ICE50-R122X67-A1 - Hűtőtest 1118305
-
ICE50-R122X45-A1 - Hűtőtest 1328706
-
ICE50-R122X22-A1 - Hűtőtest 1328707
-
ICC-CODING - Kódolóelem 1084009
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST GYBN - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1086730
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2202344
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1475114
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1227025
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-1018 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1360577
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1522851
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1102108
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1561123
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1206561
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2201085
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1367873
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1428287
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1084024
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-BK - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1560994
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - SMD rugós kapocsléc, árnyékolt 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - SMD rugós kapocsléc, árnyékolt 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - SMD rugós kapocsléc, árnyékolt 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - SMD rugós kapocsléc, árnyékolt 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - SMD rugós kapocsléc, árnyékolt 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMD késes csatlakozósáv, árnyékolt 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMD késes csatlakozósáv, árnyékolt 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMD késes csatlakozósáv, árnyékolt 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMD késes csatlakozósáv, árnyékolt 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMD késes csatlakozósáv, árnyékolt 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - SMD rugós kapocslécek 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - SMD rugós kapocslécek 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - SMD rugós kapocslécek 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - SMD rugós kapocslécek 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - SMD rugós kapocslécek 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMD késes sávok 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMD késes sávok 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMD késes sávok 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMD késes sávok 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMD késes sávok 1154016
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
Milyen támogatást nyújt a Phoenix Contact a hőmenedzsment területén?
A Phoenix Contact katalógusértékekkel, online szimulációkkal, személyes tanácsadással, valamint szimulációs szolgáltatásokkal és (egyedi) hűtőtestekkel nyújt támogatást.... Bővebben
A Phoenix Contact katalógusértékekkel, online szimulációkkal, személyes tanácsadással, valamint szimulációs szolgáltatásokkal és (egyedi) hűtőtestekkel nyújt támogatást.
KevesebbMely házcsaládokhoz kaphatók hűtőtestek?
Hogyan valósul meg a hőátadás a hot spot pont és a hűtőtest között?
Az erősen felmelegedő alkatrészt (a hot spotot) hővezető anyag (TIM) köti össze a hűtőtesttel. Az UCS házrendszer esetében az opcionálisan felszerelt hőelosztók segítségével nagyobb távolságok is áthidalhatók a hűtendő alkatrész és a hűtőtest között.... Bővebben
Az erősen felmelegedő alkatrészt (a hot spotot) hővezető anyag (TIM) köti össze a hűtőtesttel. Az UCS házrendszer esetében az opcionálisan felszerelt hőelosztók segítségével nagyobb távolságok is áthidalhatók a hűtendő alkatrész és a hűtőtest között.
KevesebbHogyan lehet a különböző magasságú és méretű alkatrészeket optimálisan a hűtőtesthez csatlakoztatni?
Milyen hatással van a melegedés a készülék megbízhatóságára?
A készülék megbízhatóságára és élettartamára a maximális hőmérsékletnek van a legnagyobb hatása. 10 °C-os hőmérséklet-emelkedés esetén megduplázódik a kiesési ráta.... Bővebben
A készülék megbízhatóságára és élettartamára a maximális hőmérsékletnek van a legnagyobb hatása. 10 °C-os hőmérséklet-emelkedés esetén megduplázódik a kiesési ráta.
KevesebbMely tényezők befolyásolják a ház hőmérsékletét?
A környezethez képesti nagy hőmérsékletkülönbség okai a kicsi, de nagy teljesítményű komponensek, a nagy adatátviteli sebességek, a por, valamint a ház nem megfelelő szellőzése lehetnek.... Bővebben
A környezethez képesti nagy hőmérsékletkülönbség okai a kicsi, de nagy teljesítményű komponensek, a nagy adatátviteli sebességek, a por, valamint a ház nem megfelelő szellőzése lehetnek.
KevesebbMilyen információkat adnak a veszteség teljesítmény diagramok?
A diagramok görbéi arról tájékoztatnak, hogy a mindenkori házban lévő alkatrészek milyen teljesítményt adhatnak le annak érdekében, hogy a ház ne lépje túl a hőmérséklet-különbséget a környezethez képest. Az egyenes meredeksége a rendszer irányértéké... Bővebben
A diagramok görbéi arról tájékoztatnak, hogy a mindenkori házban lévő alkatrészek milyen teljesítményt adhatnak le annak érdekében, hogy a ház ne lépje túl a hőmérséklet-különbséget a környezethez képest. Az egyenes meredeksége a rendszer irányértékét adja meg. A bemutatott esetek egyrészt a teljes felületű melegedés és egy 20 x 20 mm-es hot spot felmelegedése, másrészt egy házba szerelt és egy ház nélküli nyomtatott áramköri lapban különböznek egymástól.
KevesebbHogyan segítik a hűtőtestek a hőelvezetést?
A Phoenix Contact integrált hűtőtestjei egy hővezető anyag (TIM) segítségével vezetik el a hőt a hot spottól. Ezt a hőt a hűtőtest a lamellák közötti konvekció útján, sugárzó energia formájában adja le a környezetnek. Ehhez a kéményhatást hívja segít... Bővebben
A Phoenix Contact integrált hűtőtestjei egy hővezető anyag (TIM) segítségével vezetik el a hőt a hot spottól. Ezt a hőt a hűtőtest a lamellák közötti konvekció útján, sugárzó energia formájában adja le a környezetnek. Ehhez a kéményhatást hívja segítségül, amelynél a meleg levegő felszáll, és maga után húzza a hideg levegőt.
KevesebbMilyen egyéb lehetőségek léteznek a termikus optimalizálásra?
Sok esetben a hot spotok áthelyezése vagy szellőzőnyílások készítése elegendőnek bizonyul. A termikus körülmények szimulációjával meghatározható, hogy melyik megoldás a legalkalmasabb.... Bővebben
Sok esetben a hot spotok áthelyezése vagy szellőzőnyílások készítése elegendőnek bizonyul. A termikus körülmények szimulációjával meghatározható, hogy melyik megoldás a legalkalmasabb.
Kevesebb