ICS25-F22J-9005 - Csatlakozóblende
1072501

Kalapsínre szerelhető készülékház, ICS kitöltő, RJ45 dugasznyílással, szélesség: 25 mm, magasság: 7,25 mm, mélység: 22,4 mm, szín: fekete (hasonló RAL 9005)

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Rugalmasan használható az építőrendszernek és a csatlakozástechnika egyedülálló modularitásának köszönhetően
Beépíthető elemei szabványos csatlakozók, pl. RJ45, USB, D-SUB és antennacsatlakozók
Optimális helykihasználás, valamint a kialakítás, a színek és a feliratok illeszthetősége
Tetszőleges ügyféligény szerinti csatlakozástechnika egyedi feldolgozása
A beültetett nyomtatott áramköri lapok egyszerű és gyors becsúsztatható szerelése a stabil vezetősíneknek köszönhetően