Takket være et omfangsrigt udbud af tilslutningsstik til dataoverførsel har du altid den rigtige forbindelse til rådighed. Og det er helt nemt: For hos Phoenix Contact får du alle enhedsgrænseflader fra én leverandør. Med vores alsidighed inden for konstruktioner, kodninger og polbelægninger har vi også din gennemgående løsning til kobber- eller lyslederkabling.
D-SUB-stik, 9-polet, stift, 90° kabeludgang, bussystem: PROFIBUS DP til 12 Mbit/s, afslutningsmodstand kan tilsluttes over skydekontakt, pinbelægning: 3, 5, 6, 8; skruetilslutningsklemmer