D-SUB-serien SUBCON-PLUS-PROFIB/... er konstrueret specielt til anvendelse i PROFIBUS-systemer på op til 12 MBbit/s. Den tillader en komfortabel og hurtig tilslutning af det ankommende og videreførende buskabel under fieldbetingelser. Afslutningsmodstanden er allerede integreret i alle udgaver og kan tilkobles udefra ved hjælp af en skydekontakt. Samtidigt frakobles det videreførende bussegment. Dette gør den segmentvise idriftsættelse nemmere og forhindrer fejltermineringer.
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC
-
D-SUB-busstik
2313698
D-SUB-stik, 9-polet, stift, 90° kabeludgang, bussystem: PROFIBUS DP til 12 Mbit/s, afslutningsmodstand kan tilsluttes over skydekontakt, pinbelægning: 3, 5, 6, 8; skruetilslutningsklemmer
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkendelses-ID: E238705CSA
Godkendelses-ID: 2437602UL Recognized
Godkendelses-ID: E238705cUL Recognized
Godkendelses-ID: E238705CSA
Godkendelses-ID: 2437602Kompatible produkter
Dine fordele
Egner sig til alle gængse Fast Connect PROFIBUS-kabler og RS-485-busledninger