SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUB-busstik
2313708

D-SUB-stik, 9-polet, stift, 90° kabeludgang, bussystem: PROFIBUS DP til 12 Mbit/s med PG-D-SUB-bøsning til tilslutning af en programmeringsenhed, afslutningsmodstand kan tilsluttes over skydekontakt, pinbelægning: 3, 5, 6, 8; skruetilslutningsklemmer

Produktdetaljer









Dine fordele

Egner sig til alle gængse Fast Connect PROFIBUS-kabler og RS-485-busledninger