PSM-CABLE-PROFIB/FC
-
Bus-systemledning
2744652
Metervare, Bus-systemledning, PROFIBUS (12 Mbit/s), skærmet, PVC FR VI/PVC, violet, 2-leder (1x2xAWG22/1), farve enkeltleder: rød, grøn, kabellængde: Fri indtastning (1,0 - 1.000,0 m)
Produktdetaljer
| Produkttype | Datakabel metervare |
| Poltal | 2 |
| Skærmet | ja |
| Mærkespænding UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Overførselsrate | ≤ 12 Mbit/s |
| Signaltype/kategori | PROFIBUS, 12 Mbit/s |
| Ledningslængde | Fri indtastning (1,0 - 1.000,0 m) |
| Ledningsvægt | 80 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
| Ledningsstandarder/-bestemmelser | Materiale leder DIN EN 13602 Cu-ETP-A... |
| Materiale skærmning DIN EN 13602 Cu-ETP-A...-B | |
| Poltal | 2 |
| Skærmet | ja |
| Ledningsopbygning | 1x2xAWG22/1 |
| Signalhastighed | 0,81 c |
| Ledningsopbygning signalledning | 1x 0,65 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Ledningstværsnit | 2x 0,34 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 2,55 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 8,00 mm ±0,4 mm |
| Materiale yderkappe | PVC FR VI |
| Farve udvendig kappe | violet |
| Materiale leder | Blank Cu-tråd |
| Materiale lederisolation | PE |
| Enkeltleder, farve | rød, grøn |
| Vægtykkelse isolering | 0,95 mm |
| Vægtykkelse yderkappe | 0,90 mm |
| Samlet kabelføring | 2 ledere længdesnoet |
| Optisk skærmdækning | 55 % |
| Isolationsmodstand | ≥ 16 GΩ*km |
| Ledningsmodstand | ≤ 110,00 Ω/km |
| Ydelseskapacitet | ca. 28,5 nF/km (ved 1 kHz) |
| ≤ 1500 pF/km (Usymmetrisk: Ledning mod jord) | |
| Ledningsimpendans | 150 Ω ±10 % (3 ... 20 MHz) |
| 185 Ω ±10 % (31,25 ... 38,4 kHz) | |
| 270 Ω ±10 % (9,6 kHz) | |
| Prøvespænding | 3600 V DC (3 s) |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | ≥ 150 mm |
| Trækstyrke | ≤ 100 N |
| Dæmpning | ≤ 42,00 dB/km (ved 16 MHz) |
| ≤ 22,00 dB (ved 4 MHz) | |
| ≤ 4,00 dB (Ved 38,4 kHz) | |
| ≤ 2,50 dB (Ved 9,6 kHz) | |
| Flammemodstandsdygtighed | til IEC 60332-3-24 (kat. C) |
| iht. CMG FT4 | |
| Oliefasthed | Betinget bestandig over for mineralolie og fedt |
| i henhold til IEC 60811-2-1, 4 h ved 70 °C | |
| Anden fasthed | Koldviklingsbestandighed (iht. DIN VDE 0473 del 811-1-4 (efter 16 h ved -40 °C)) |
| UV-bestandig (CL3 SUN RES) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
| Varenummer | 2744652 |
| Pakningsenhed | 1 m |
| Minimum bestillingsmængde | 1 m |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | AF1LEA |
| Produktnøgle | AF1LEA |
| GTIN | 4017918836658 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 80,74 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 80,74 g |
| Toldtarifnummer | 85444995 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 0,214 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB-busstik 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - D-SUB-busstik 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUB-busstik 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - D-SUB-busstik 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB-busstik 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - D-SUB-busstik 2744380
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Afisoleringsværktøj 2744623
-
QUICK WIREFOX 6 - Afisoleringstang 1204384
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre