D-SUB-serien SUBCON-PLUS-PROFIB/... er konstrueret specielt til anvendelse i PROFIBUS-systemer på op til 12 MBbit/s. Den tillader en komfortabel og hurtig tilslutning af det ankommende og videreførende buskabel under fieldbetingelser. Afslutningsmodstanden er allerede integreret i alle udgaver og kan tilkobles udefra ved hjælp af en skydekontakt. Samtidigt frakobles det videreførende bussegment. Dette gør den segmentvise idriftsættelse nemmere og forhindrer fejltermineringer. En specialitet ved den 35° vinklede stikudgave er, at den interne tilslutningsenhed kan vendes. Den gør det muligt på stedet at afgøre, om kablet skal indføres fra højre eller venstre.
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2
-
D-SUB-busstik
2708232
D-SUB-stik, 9-polet, stift, 35° kabeludgang, bussystem: PROFIBUS DP til 12 Mbit/s, afslutningsmodstand kan tilsluttes over skydekontakt, pinbelægning: 3, 5, 6, 8; skruetilslutningsklemmer
Produktdetaljer
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E238705Kompatible produkter
Dine fordele
Afslutningsmodstand, der kan tilkobles
Skruetilslutning
35°-kabeludgang
Ændring af D-SUB's retning vha. vendbar tilslutningsblok
Metalliseret hus med høj grad af sikkerhed mod fejl ved maksimal overførselshastighed
Vibrations- og choksikkerhed efter EN 50155
Egner sig til alle gængse Fast Connect PROFIBUS-kabler og RS-485-busledninger