Takket være et omfangsrigt udbud af tilslutningsstik til dataoverførsel har du altid den rigtige forbindelse til rådighed. Og det er helt nemt: For hos Phoenix Contact får du alle enhedsgrænseflader fra én leverandør. Med vores alsidighed inden for konstruktioner, kodninger og polbelægninger har vi også din gennemgående løsning til kobber- eller lyslederkabling.
Datastik
Verden bliver stadig mere netforbundet. Det betyder også flere grænseflader på enheden. Phoenix Contact tilbyder et omfattende produktprogram i datastik lige fra RJ45, USB, HDMI og D-SUB til koaksial- og lysledertilslutning samt til SPE. Vores udbud suppleres af ekspertrådgivning og fortræffelige services på området for enhedstilslutning – det perfekte grundlag for netsammenkobling af smarte enheder.
SPE-printkortstik, poltal: 7, CAT B (ISO/IEC 63171), materiale: LCP, tilslutningstype: THR-loddetilslutning
Dine fordele
- Fleksibilitet gennem mangeartede konstruktioner
- Enkel montering takket være tilslutningsteknik uden værktøj
- Bredt anvendelsesområde takket være understøttelse af gængse bussystemer
- Høj sikkerhed også i industrimiljøet gennem standardiserede tilslutningsstikforbindelser
Whitepaper om lyslederteknologi
Sikker og pålidelig High-Speed-dataoverførsel via lyslederkabler: Med denne teknologi transmitteres data i form af lys over lange afstande. Læs vores Whitepaper for at finde ud af, hvilke fordele det giver. Find ud af mere om de forskellige kabel- og fibertyper, og til hvilke formål teknologien er egnet.
Tilslutningsstik og kabler til signaler, data og effekt
Konfigurator til kabler og ledninger
Konfigurér din kabelforbindelse til signal-, data- og effektoverførsel i IP6x-miljøer eller til styretavleanvendelser. Ledningslængder og -ender, der frit kan vælges, tillader skræddersyede kabelkonfektioner.
Nye produkter
Produktnavigator Få et overblik over vores omfattende produktprogram
Få hurtigt og overskueligt informationer om printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse til enhedstilslutningen. Produktnavigatoren assisterer dig ved at opdele programmet i de forskellige produktgrupper.
Datastik til den pålidelige kommunikation
Få information om alsidigheden i vores produktprogram inden for datastik. Takket være alsidige og justerbare tilslutningsløsninger til dataoverførsel kan du planlægge og implementere dine applikationer fleksibelt. Udbuddet afrundes af fortræffelige services til din enhedstilslutning.
GameChangers til enhedstilslutning
Mere end toppræstationer – en helt ny boldgade: Vores GameChangers vil også tage dine applikationer til det næste niveau af succes.
Biobaserede produkter
Phoenix Contact udvikler teknologier og løsninger til en bedre fremtid. Klimabeskyttelse og miljøemissioner som CO₂ er centrale udgangspunkter i vores bæredygtighedsstrategi. F.eks. er vi ved at ændre de første produkter, så de består af biobaseret kunststof.
Se vores produktprogram inden for datastik
Kobberbaserede datastik
Kobberbaserede datastik
Komplekse automatiseringsprocesser kræver høje datamængder ved konstant voksende overførselshastigheder. Få gavn af effektive tilslutningsstik og ledninger, der er effektive og kan konfektioneres på stedet.
- Overførselshastigheder på op til 10 Gbit/s
- Innovativ hybridkabling
- Løsninger til IP20, IP65/67 og IP69K
- Med IDC-, Pierce- eller fjederkrafttilslutning
Sikre forbindelser til Ethernet og PROFINET via RJ45-tilslutningsstik
RJ45-tilslutningsstik giver sikre forbindelser til Ethernet og PROFINET via deres trykfjedre af rustfrit stål samt en IP67-variant i Push-Pull-huset.
Tilslutningsstik til Single Pair Ethernet
Gennemgående Ethernet indtil sidste meter med M8- og IP20-tilslutningsstikkene i serien ONEPAIR til Single Pair Ethernet.
Lyslederbaseret datakabling
Lyslederbaserede datastik
Høje overførselshastigheder, lav dæmpning, ufølsom over for elektromagnetiske forstyrrelser: Lyslederkabler hører til de moderne overførselsmedier til industrianlæg og infrastrukturelle applikationer. Uanset til hvilken lysledertype eller grænseflade: Vælg den tilslutningsteknik, der passer til dit anvendelsesformål, i vores omfattende produktprogram.
- Løsninger til IP20/IP65/67
- Lyslederstik med pin-belægningerne ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA eller M12
- Fibertyperne POF, PCF og GOF (Multi- og Singlemode)
- Varianter med PC- og APC-slib
- Lyslederdatastik i serien M17 MPO: Til dataoverførsel i realtid i intelligente strømnet
- Passende værktøj til enhver fibertype
High-Speed-dataoverførsel med FDX 20
Splejsebokse i FDX 20-serien til bæreskinner kombinerer et kompakt design med stabile fiberoptiske forbindelser til en permanent problemfri drift.
Derfor er vi den rigtige samarbejdspartner
Antallet af forbindelser mellem maskiner, maskindele og brugere stiger. Det betyder, at mængden af data vokser inden for den samme pladsramme. Med ekspertrådgivningen fra Phoenix Contact får du den rigtige løsning til din enhedsgrænseflade: Vores datakommunikationseksperter finder smarte løsninger til din applikation.
Vi lader dig ikke alene i planlægningsprocessen: Under enhedsudviklingen støtter vi dig f. eks. med hurtig forkonfiguration og 2D-/3D-data til din CAD-software. Ligeledes med i support-pakken: En gratis vareprøveservice og en pålidelig logistik med tilgængelighed i hele verden takket være online bestilling.
Tilslutningsstikkene af høj kvalitet fra Phoenix Contact er lavet til mange års pålidelig enhedskommunikation. Takket være vores omfattende ekspertise inden for tilslutningsteknik får du fordelen af innovative løsninger og lang tids produkttilgængelighed. Laboratorietest, der går ud over standarden, samt internationale godkendelser, bekræfter kvaliteten af vores produkter.
Technical Support Channel på YouTube
Tutorial-videoer om vores datastik giver dig et forspring mht. viden om håndtering og montage af dit produkt.