Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

CUC-IA2G-J1ST-AB/R4R-L1 - RJ45-printkortstik
1664083

RJ45-printkortstik, poltal: 8, 1 GBit/s

Produktdetaljer









Dine fordele

Forenklet Ethernet-design-proces takket være integreret filtrering
Reduktion af printkort-kompleksitet og minimering af risici i forbindelse med elektromagnetisk kompatibilitet
Automatiseret bearbejdning takket være mulighed for reflow-lodning
Optimal variant til enhver applikation takket være en bred vifte af produkter
Rustet til krævende opgaver takket være industrielt design