Díky rozsáhlému portfoliu konektorů pro přenos dat budete mít vždy vhodné spojení. A velmi snadno: U společnosti Phoenix Contact totiž získáte všechna rozhraní přístrojů z jednoho zdroje. Díky rozmanitosti našich provedení, kódování a osazení pólů máme pro vás komplexní řešení měděné nebo optické kabeláže.
Konektor RJ45, krytí: IP65/IP67, počet pólů: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiál: Kov, typ připojení: zářezový spoj IDC, průřez přípoje: AWG 23- 22, kabelový vývod: úhlová