Díky rozsáhlému portfoliu konektorů pro přenos dat budete mít vždy vhodné spojení. A velmi snadno: U společnosti Phoenix Contact totiž získáte všechna rozhraní přístrojů z jednoho zdroje. Díky rozmanitosti našich provedení, kódování a osazení pólů máme pro vás komplexní řešení měděné nebo optické kabeláže.
Datové konektory
Svět se stále více propojuje. Na přístrojích proto přibývá stále větší počet rozhraní. Společnost Phoenix Contact nabízí rozsáhlý sortiment datových konektorů od RJ45 přes USB, HDMI a D-SUB až po koaxiální a optické připojení a různá citlivá ochranná zařízení. Poskytujeme také odborné poradenství a vynikající servisní služby k připojení přístroje – perfektní základ pro propojení chytrých přístrojů do sítě.
Datový konektor, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový, stíněná, Zásuvka přímo M12 Push-Pull, kódování: D, Lisovaný spoj, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr vedení 4,5 mm ... 7,5 mm, bez lisovacích dutinkových kontaktů
Montážní rám RJ45, IP67, pro zajištění Push-Pull, kov, pro připojení desky plošných spojů, pro pravoúhlý montážní výřez, s těsněním, bez připevňovacích šroubů
Nástroj pro vložení/vyjmutí, pro vtlačení a vylisování signálních kontaktů D-SUB-High-Density
Montážní rám RJ45, IP67, pro zajištění Push-Pull, plast, pro připojení desky plošných spojů, pro pravoúhlý montážní výřez, s těsněním, bez připevňovacích šroubů
Konektor RJ45, provedení: RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiál: Kov, typ připojení: Spoj zářezovou svorkou, průřez přípoje: AWG 26- 24, kabelový vývod: přímo, Ethernet
Výkonový kontakt, pro kombinované vložky D-SUB, pro montáž desky plošných spojů, zásuvka, zahnutá, jmenovitý proud 40 A, pozlacený
Vaše výhody
- Maximální flexibilita díky rozmanitému provedení
- Jednoduchá montáž – technika připojení bez použití nástrojů
- Široké spektrum použití díky podpoře běžných sběrnicových systémů
- Vysoká bezpečnost i v průmyslovém prostředí pomocí standardizovaných systémů konektorů
Dokument whitepaper pojednávající o technologii optických vláken
Bezpečný a spolehlivý vysokorychlostní přenos dat prostřednictvím optických vláken: Tato technologie přenáší data ve formě světla na velké vzdálenosti. V našem dokumentu whitepaper zjistíte, jaké výhody s tím souvisejí. Informujte se o různých typech kabelů a vláken a o tom, pro které aplikace je tato technologie vhodná.
Konektory a kabely pro signály, data a výkon
Konfigurátor kabelů a vedení
Nakonfigurujte si kabelové spojení pro přenos signálů, dat a výkonu v prostředí IP6x nebo pro použití v rozvaděči. Volitelné délky a konce kabelů umožňují osazování kabelů na míru.
Nové produkty
Produktový navigátor Mějte přehled o našem rozsáhlém portfoliu
Informujte se rychle a přehledně o svorkách desek plošných spojů, konektorech a pouzdrech elektroniky pro připojení přístrojů. Produktový navigátor vám pomůže tím, že sortiment rozdělí do různých skupin.
Datové konektory pro spolehlivou komunikaci
Zjistěte více o rozmanitosti naší nabídky datových konektorů. Díky všestranným a přizpůsobitelným řešením připojení pro přenos dat můžete flexibilně plánovat a realizovat své aplikace. Nabídku doplňují vynikající servisní služby pro vaše připojení přístroje.
GameChangers pro připojení přístroje
Více než špičkový výkon – zcela nová úroveň: naše GameChangers posunou vaše aplikace na novou úroveň úspěchu.
Bioprodukty
Společnost Phoenix Contact vyvíjí technologie a řešení pro lepší budoucnost. Ochrana klimatu a environmentální emise, jakými jsou emise CO₂, jsou hlavními východisky naší strategie udržitelnosti. Například převádíme první produkty na bioplasty.
Seznamte se s naší nabídkou datových konektorů
Měděné datové konektory
Datové konektory založené na mědi
Komplexní automatizační procesy vyžadují velká množství přenášených dat při stále rostoucích přenosových rychlostech. Využijte výhod výkonných konektorů a vedení s možností osazení na místě.
- Až 10Gbit/s: perspektivní vysokorychlostní kabeláž
- Komplexní řešení kabeláže pro Single Pair Ethernet (SPE)
- Inovativní hybridní kabeláž
- Řešení pro stupně ochrany IP20, IP65/67 a IP69K
- Přípojka IDC, Pierce nebo push-in
Bezpečné připojení pro sítě ethernet a PROFINET pomocí konektorů RJ45
Konektory RJ45 umožňují bezpečné připojení pro sítě ethernet a PROFINET díky svým přítlačným pružinám z nerezové oceli a variantě IP67 v pouzdru push-pull.
Konektory pro Single Pair Ethernet
Ethernet průchodný až do posledního metru s konektory M8 a IP20 řady ONEPAIR pro Single Pair Ethernet.
Optická datová kabeláž
Datové konektory založené na optickém vláknu
Vysoké přenosové rychlosti, malý útlum, necitlivost vůči elektromagnetické interferenci: optické kabely patří k moderním přenosovým médiím pro průmyslová zařízení a aplikace infrastruktury. Pro jakýkoli typ vlákna nebo rozhraní: vyberte si z našeho širokého portfolia nejvhodnější technologii připojení.
- Řešení pro stupně ochrany IP20 a IP65/67
- Konektory pro optická vlákna s tvarem ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA nebo M12
- Druhy vláken POF, PCF a GOF (multimode a singlemode)
- Varianty se zábrusem PC a APC
- Konektory pro datová vedení z optických vláken řady M17 MPO pro přenos dat v inteligentních elektrických sítích v reálném čase
- Vhodné nářadí pro jakýkoli typ vlákna
Vysokorychlostní přenos dat umožněný řadou FDX 20
Spojovací boxy řady FDX 20 pro nosné lišty kombinují kompaktní design se spolehlivým optickým připojením do trvale bezporuchové funkce.
Proto jsme tím správným partnerem
Počet propojení mezi stroji, strojními díly a uživateli stoupá. To znamená, že na stejném prostoru roste množství dat. Díky odbornému poradenství od společnosti Phoenix Contact získáte vhodné řešení pro rozhraní vašeho zařízení: Naši odborníci na datovou komunikaci najdou chytrá řešení pro vaši aplikaci.
V procesu plánování vás nenecháme samotné: Při vývoji přístroje vás budeme podporovat například rychlou předkonfigurací a 2D/3D daty pro váš software CAD. Součástí balíčku podpory je také: Bezplatný vzorkový servis a spolehlivá logistika s další dostupností díky objednávání online.
Velmi kvalitní konektory od společnosti Phoenix Contact jsou navrženy pro spolehlivou dlouholetou komunikaci přístrojů. Díky našim rozsáhlým odborným znalostem v oblasti technologie připojení můžete těžit z našich inovativních řešení a dlouhé dostupnosti produktů. Nadstandardní laboratorní zkoušky a také mezinárodní schválení potvrzují kvalitu našich produktů.
Kanál technické podpory na YouTube
Výuková videa na téma Naše datové konektory vám poskytnou náskok při obsluze a montáži vašeho produktu.