CUC-SP-J1ST-S/R4LT-LED
-
Konektory desek plošných spojů RJ45
1149871
Konektory desek plošných spojů RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 8, 10 GBit/s, materiál: Kov, typ připojení: THT vlna
Detaily výrobku
Vaše výhody
Nejvhodnější varianta pro každou aplikaci. K dostání s LED i bez ní, port single a multi
Rozšířený teplotní rozsah –40 °C ... +85 °C umožňuje použití v náročných aplikacích
Díky technologii THT (Through-Hole Technology) je dosahováno vysoké mechanické stability u spoje pouzdra s deskou plošných spojů