SACC-DSI-FSY-8CON-M16/0,5 SCOX - Přístrojový konektor zezadu stěny
1238753

Přístrojový konektor zezadu stěny, Ethernet Hybrid CAT5 (IEC 11801:2002) (100 MBit/s), 8-pólový, Zásuvka, přímo, M12-SPEEDCON, Y-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 0,14 mm2, lanko TPE, zalitý, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Předem osazeno lanky pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
Všechna obvyklá schémata pólů a kódování pro přenos signálů, dat a výkonu s jednotným provedením Design-in
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility