CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD
-
Konektory desek plošných spojů RJ45
1149611
Konektory desek plošných spojů RJ45, počet pólů: 8, 10 GBit/s, SMD pájení, krytí: IP20, typ připojení: SMD-Reflow, Tape and Reel
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Možnost pájení reflow pro efektivní a cenově výhodný proces zpracování
Rozšířený teplotní rozsah –40 °C ... +85 °C umožňuje použití v náročných aplikacích