Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

IDC-anslutningsteknik QUICKON-IDC-anslutningstekniken har många fördelar tack vare platsbesparande anslutning med patenterad IDC-kontakt.

IDC-anslutningsteknik av en radplint

Fördelar

  • Stor tidsbesparing vid anslutning tack vare att ingen förbehandling av ledarna behövs
  • Mycket kompakt konstruktion Tack vare patenterad IDC-kontakt
  • Hög kontaktkvalitet och vibrationssäkerhet tack vare användning av kvalitativt, fjädrande kontaktmaterial
  • Säker installation med vridanslutning som låser i ändlägena

IDC-anslutning i detalj

IDC-anslutningen (Insulation Displacement Connection) är en särskilt snabb anslutningsteknik. Med denna anslutningsteknik frånskiljer skärmetallen isoleringen och skapar en säker anslutning med ledaren.

Eftersom avisoleringen och monteringen av splitsskydd på ledare inte behövs vid IDC-anslutningsteknik, sparar du mycket tid jämfört med konventionella anslutningstekniker. Ledaranslutning på några få sekunder.

Med IDC-anslutningen uppstår en säker kontaktering när ledaren förs in i en särskilt formad skäranordning. Solida och flexibla ledare kan återkopplas upp till 100 gånger. Vid en ny anslutning måste den slitsade ledarändan kapas innan.

Vår portfölj av IDC-anslutningar

IDC-anslutning för en radplint
IDC-anslutning för en kretskortsanslutning
M12-kontakt med IDC-anslutning
Installationssystem QPD med IDC-anslutning
IDC-anslutning för en RJ45-kontakt med CAT6
Kontaktinsatser med IDC-anslutning för jackbara industridon
IDC-anslutning för en radplint

QUICKON-snabbanslutningstekniken övertygar med den platsbesparande vridanslutningen med patenterad IDC-kontakt. För enkelt in de oförberedda ledarna i anslutningskammaren, och vrid det orangea bekräftelseelementet. Med vridningen snittas kabeln och ledaren kontaktmonteras.

På så sätt förbinds ledare snabbt och utan förbehandling. IDC-anslutningen lämpar sig för kablar med PVC- och PE-isolering. Fler isoleringstyper tillhandahålls på förfrågan.

Till radplintar
IDC-anslutning för en kretskortsanslutning

Spara tid vid IDC-anslutningen eftersom ledaren för anslutningen inte behöver förberedas.

Vår portfölj omfattar kretskortsplintar och -kontakter med färgsatta bekräftelseelement upp till 1,5 mm² anslutningsarea samt kretskortsplintar med fingermanövrerad anslutning för dataledningar upp 0,34 mm².

Till kretskortsplintar och -kontakter
M12-kontakt med IDC-anslutning

M12-kontakter med QUICKON-IDC-anslutning erbjuder den snabbaste anslutningen för kontakter som kan konfektioneras. Kontakterna är utrustade med en IDC-plintkontakt. Med denna anslutningsteknik placeras obehandlade solida eller flexibla ledare inklusive isolering i kontakten. När kontaktens tryckmutter dras åt förtränger slitskontakten ledarisoleringen och ansluter ledaren fjädrande, vibrationståligt och gastätt.

Till M8- och M12-kontakter
Installationssystem QPD med IDC-anslutning

En industrianpassad energifördelning behöver inte vara tidsödande och komplicerad. Det bevisar installationssystemet QPD för kraft på upp till 690 V/40 A. Med den beprövade IDC-anslutningen QUICKON går det att snabbt och enkelt ansluta kablar på upp till 5 x 6,0 mm² utan avisolering och utan specialverktyg.

Anslutningen är utvecklad för applikationer där rundkablar och AS-Interface-kablar ska kunna anslutas på ett logiskt sätt på plats. Anslutningen kan lossas när som helst och komponenterna är återanvändbara. Vid åtdragningen upprättar snabbanslutningstekniken automatiskt kontakten och dragavlastningen. Anslutningstiden förkortas med upp till 80 % tack vare den snabba och enkla hanteringen med QUICKON-snabbanslutningen.

Till installationskontakter och installationskablar
IDC-anslutning för en RJ45-kontakt med CAT6

RJ45-kontakten med IDC-anslutningsteknik (IDC) monteras enkel och säkert i fält utan specialverktyg. Kontakterna i industriell kvalitet lämpar sig för Ethernet- och PROFINET-applikationer. De finns för kabelstorlekar från 26 till 23 AWG och för datahastigheter upp till 10 GBit/s.

Till RJ45-kontakterna
Kontaktinsatser med IDC-anslutning för jackbara industridon

Kontaktinsatser med IDC-anslutning för jackbara industridon förkortar anslutningstiden med upp till 60 %. QUICKON anslutningen är utrustad med en IDC-plintkontakt. Med denna anslutningsmetod positioneras en ej förberedd ledare med isolering framför IDC-plintkontaktens spalt. Därefter trycks den in i IDC-spalten genom att isoleringen pressas undan. Ledaren avisoleras och en gastät förbindelse uppstår mellan ledare och kontakt. Anslutningskraften är användarberoende och absolut tillförlitlig om man uppfyller tillåtna ledarareor och tillåtna anslutningsvillkor.

Till de jackbara industridonen