Planeringsprogramvaran PROJECT complete

Planeringsprogramvaran PROJECT complete Processinnovationer för apparatskåpstillverkning.

PROJECT complete kombinerar vår beprövade planeringsprogramvara för projektering av plintrader med ett effektivt märkningsverktyg. Möjligheten att skapa en komplett projektdokumentation och direkt överföra data till alla konventionella CAE-program gör projekteringsprogramvaran unik.

Planerings- och märkningsprogramvara

Planerings- och märkningsprogramvara

Projektering och märkning med en enda programvara

Med PROJECT complete kan du projektera och dokumentera plintrader via den direkta CAE-dataöverföringen och sedan skapa önskad märkning. Programvaran har en autokorrigeringsfunktion och är kompatibel med alla våra produkter, märkningssystem och märkningsmaterial.

  • Enkel användning tack vare möjligheten att hämta data direkt från CAE-program
  • Komplett dokumentation med beställnings-, montage-, uppbyggnads-, och stycklistor
  • Autokorrigeringsfunktion för en felfri uppbyggnad
  • Alltid aktuell med online-uppdatering av materialdata
  • PROJECT complete styr alla skrivare från Phoenix Contact samt standardskrivare

PROJECT complete – konstant dataflöde längs hela värdekedjan

Apparatskåpstillverkningen erbjuder en stor potential tack vare att du, med hjälp av flexibla produktionsanläggningar, på ett lönsamt sätt kan tillverka individuellt anpassade plintrader ner till partistorlek 1. Lämpliga programvarulösningar är därför mycket viktiga för att kunna utveckla dessa tillverkningsanläggningar.

Projekteringsprogramvaran PROJECT complete från Phoenix Contact är det perfekta gränssnittet för dataflödet längs värdekedjan – från CAE-nivån till automatiserad tillverkning.

Genom att exportera produktionsordrar i dataformatet Automation ML blir programvaran PROJECT complete gränssnittet mellan apparatskåpsprojekteringen och den automatiserade plintradstillverkningen.

Skärmdump planeringsverktyget PROJECT complete

Planeringsverktyget PROJECT complete omvandlar virtuella anslutningspunkter från CAE-systemet till passande plintar.

Automatisk push-in-plintradstillverkning med clipx-maskinen hos Krones AG

Automatisk push-in-plintradstillverkning med clipx-maskinen hos Krones AG

Effektivare planering och tillverkning med intelligent projekteringsprogramvara

Ett konstant dataflöde från planeringen till tillverkningen blir allt viktigare för företag idag, då digitaliseringen bara ökar. Detta ämne spelar även en viktig roll inom apparatskåpstillverkningen. Det märks framför allt vid den projektspecifika konfigurationen av plintrader.

Därför erbjuder PROJECT complete användaren möjligheten att exportera alla sina tillverkningsordrar i dataformatet Automation ML. Längs hela värdekedjan, från planering till automatiserad tillverkning, möjliggör den intelligenta projekteringsprogramvaran på så sätt en viktig ökning av effektiviteten.

Därför satsar allt fler företag, som t.ex. Krones, på automatiserade produktionslösningar.

Plintradsservice

Plintradsservice

Beställ plintrader direkt från programvaran

Du väljer själv: tillverka din anpassade plintrad med hjälp av PROJECT complete inklusive märkning, eller skicka din beställning direkt från programvaran och bekräfta den online.

Vi monterar och märker plintrader enligt dina specifikationer. Snabbt och enkelt – du behöver bara ansluta.