Avisolerings- och crimpautomater – två funktioner i en enhet

Avisolerings- och crimpautomater

Två funktioner i en och samma enhet: Med avisolerings- och crimpautomaterna avisolerar och crimpar du ledare snabbt och säkert i ett arbetsmoment. Den kompakta avisolerings- och crimpautomaten CF 3000 bearbetar trådändhylsor i bandutförande. För bearbetning av stora mängder använder du den robusta verktygsautomaten CF 1000. Med den mobila avisolerings- och crimpautomaten monterar du en ledare på bara två sekunder.

Fördelar

  • Enkel idrifttagning med Plug-and-Play
  • Kort cykeltid tack vare avstämda delprocesser
  • Snabbt byte till olika ledarareor tack vare modulär konstruktion
  • Upp till 75 % lägre tidsåtgång med Crimphandy tack vare en mycket hög grad av användarvänlighet och möjligheten att kombinera arbetssteg
Bärbar avisolerings- och crimpautomat CF 3000

Avisolerings- och crimpautomat CF 3000 Kompakt och bärbar – för bandade trådändhylsor

För mobil användning använder du den kompakta avisolerings- och crimpautomaten CF 3000. Med denna apparat bearbetar du trådändhylsor med areaområde från 0,25 till 2,5 mm² snabbt och säkert. Det behövs bara ett arbetsmoment för att avisolera ledaren och förse den med en trådändhylsa.

Du kan ställa om automaten för olika ledarareor på under en minut. Tack vare sin kompakta och lätta konstruktion kan avisolerings- och crimpautomaten CF 3000 enkelt flyttas från arbetsplats till arbetsplats.

Avisolerings- och crimpautomat CF 1000 för massbearbetning

Avisolerings- och crimpautomat CF 1000 Robust och stationär – för bulkgods

För massbearbetning av ledare med isolerade trådändhylsor i areaområdet upp till 10 mm² ska du använda den stabila och robusta avisolerings- och crimpautomaten CF 1000.

Det behövs bara ett arbetsmoment för att avisolera ledaren och förse den med en trådändhylsa. Med denna automat kan du bearbeta upp till 1 200 ledare per timme. Tack vare det modulbaserade utförandet är en snabb omställning till olika areor möjlig. En översikt över mängderna ges av den integrerade räknaren.

Avisolering och crimpning på två sekunder med den mobila avisolerings- och crimpautomaten

Mobil avisolerings- och crimpautomat Avisolera och crimpa på mindre än två sekunder

Klassisk ledarbearbetning består av två arbetsmoment, kräver två verktyg och är mycket tidskrävande. Vår mobila avisolerings- och crimpautomat Crimphandy revolutionerar denna process: endast ett verktyg, endast ett arbetssteg och en tidsbesparing på upp till 75 %.

Den mobila avisolerings- och crimpautomaten är en handenhet för avisolering av ledare och crimpning av trådändhylsor i ett och samma arbetssteg som dessutom tar mindre än två sekunder. Automatiska övervakningsfunktioner säkerställer konstant högkvalitativa crimpningsresultat.

En ledare bearbetas med den mobila avisolerings- och crimpautomaten
Mobil avisolerings- och crimpautomat visar felmeddelande via LED
Batteriet från den mobila avisolerings- och crimpautomaten har avlägsnats
Isolerade trådändhylsor i rött ligger i det öppna magasinet på den mobila avisolerings- och crimpautomaten
Mobil avisolerings- och crimpautomat med uppsamlingsbehållare för isoleringsrester
Kapning av ledare med CRIMPHANDY CUTTER
En ledare bearbetas med den mobila avisolerings- och crimpautomaten

Den automatiska avisolerings- och crimpfunktionen gör det lättare att använda enheten: för in en obehandlad ledare, avisolering och crimpning sker automatiskt, färdigt.

Den mobila avisolerings- och crimpautomaten signalerar hela tiden drifttillståndet entydigt med färgade LED-lampor. Det finns bara manöverelement för påslagning och avstängning samt för att återställa automaten.

Mobil avisolerings- och crimpautomat visar felmeddelande via LED

Den mobila avisolerings- och crimpautomaten registrerar införda ledarareor med hjälp av kapacitiva sensorer. Ledare som inte passar identifieras automatiskt och felaktig crimpning förhindras på ett säkert sätt. Felet signaleras via en LED-lampa.
På så sätt garanteras crimpningar av allra högsta kvalitet. Den kvadratiska crimpningen kan användas i alla radplintar och andra anslutningspunkter. Dragkraften är högre än standardkraven.

Batteriet från den mobila avisolerings- och crimpautomaten har avlägsnats

Arbete i eller vid apparatskåpet ska inte begränsas av apparatkablar eller slangar. Den mobila avisolerings- och crimpautomaten har ett kraftfullt litiumjonbatteri som räcker för upp till 2 000 crimpningar. Det innebär att den mobila handautomaten kan användas i flera dagar. Den medföljande snabbladdaren laddar batteriet till full kapacitet på bara en timme.

Isolerade trådändhylsor i rött ligger i det öppna magasinet på den mobila avisolerings- och crimpautomaten

Den mobila avisolerings- och crimpautomaten har ett integrerat magasin för trådändhylsor i remsformat. Tack vare den automatiska matningen kan man crimpa flera ledare efter varandra utan avbrott.

Mobil avisolerings- och crimpautomat med uppsamlingsbehållare för isoleringsrester

Den mobila avisolerings- och crimpautomaten har en uppsamlingsbehållare för isoleringsrester som är enkel att ta av. Det ger en ren arbetsmiljö. På så sätt kan automaten användas inuti ett apparatskåp.

Kapning av ledare med CRIMPHANDY CUTTER

Med CRIMPHANDY CUTTER kan du bekvämt och korrekt kapa ledare på 0,5 till 1,5 mm² till rätt längd. Den praktiska avbitaren är lätt att montera direkt på Crimphandy.

Snabb ledarbearbetning med Crimphandy

Dra nytta av rörligheten hos ett handverktyg med effektiviteten hos en verktygsautomat med vår Crimphandy.
I vår videohandledning hittar du steg-för-steg-anvisningar för idrifttagning och drift av den mobila avisolerings- och crimpautomaten.