UNIFOX-PC VDE_DB
   - 
  Spetstång
    
      1212811
      
      
        E-nummer:
        1660213
      
    
  
      
        E-nummer:
        1660213
      
    Spetsig tång med egg, böjd 45°, tandad greppyta, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC kontrollerad, förpackningstyp: med hållare för visning för försäljning (Backcard)
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
För arbete med eller i närheten av strömförande delar upp till 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning
        Verktygen är utrustade med ergonomiska två-komponent-säkerhetsgrepp
        Stycktestade säkerhetsverktyg enligt DIN EN 60900 (VDE 0682-201)