MINI MCR-EX-SD-20-25-LFD - Ventilstyrmodul
1175891

Ex i-Ventilstyrmodul för styrning av Ex i-magnetventiler i det explosionsfarliga området. tomgångsspänning: 20 V DC, strömbegränsning: 25 mA, Standardkonfiguration, 3-vägs isolation, Ledningsfelindikering, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Skruvanslutning

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter