SACCBP-MSD-4CON-PG9/5,0-931SCO
-
Installationshane
1437753
Buss-system-inbyggnadskontakt, hane, Ethernet, 4-polig, M12-SPEEDCON, skärmad, D-kodad, invändig/skruvmontering med Pg9-gänga, med 5,0 m busskabel, 2 x 2 x 0,2 mm2
Produktdetaljer
Säkerhetsnotering | |
Säkerhetsnotering | VARNING: Kontakter får inte kopplas till eller från under elektrisk belastning. En användning som är felaktig eller inte följer föreskrifterna, kan leda till person- och/eller sakskador. |
• VARNING: Endast felfria produkter får tas i drift. Produkterna måste regelbundet kontrolleras beträffande skador. Ta genast defekta produkter ur drift. Byt ut skadade produkter. En reparation är inte möjlig. | |
• VARNING: Produkten får endast installeras och driftsättas av elektrotekniskt kvalificerad fackpersonal, under iakttagande av följande säkerhetsnoteringer. Den kvalificerade personalen måste vara förtrogen med grunderna för elektroteknik. De måste ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera och undvika risker. Motsvarande symbol på förpackningen indikerar att elektroteknisk personal krävs för installation och drift. | |
• Produkterna är avsedda för användningsområden inom konstruktionen av anläggningar, styrsystem och elektrisk utrustning. | |
• När kontakter används utomhus måste de skyddas separat mot miljöpåverkan. | |
• Konfektionerade produkter får inte manipuleras eller öppnas på ett felaktigt sätt. | |
• Använd endast motkontakter som är specificerade enligt angivna normer i de tekniska data (t.ex. de som är listade i produkttillbehör på webben under phoenixcontact.com/products). | |
• Om produkten används direkt ihop med produkter från en tredje part ligger ansvaret hos användaren. | |
Vid driftspänningar > 50 VAC måste elektriskt ledande kontaktkapslingar jordas | |
• Observera att dragbelastningen på kontakterna inte överskrider gränserna som har fastställts enligt gällande standarder. | |
• Observera uppgifterna i de tekniska data. Uppgifterna finns angivna på följande ställen: o På produkten o På förpackningens etikett o I den medlevererade dokumentationen o På webben under phoenixcontact.com/products vid relevant produkt |
|
• Använd enbart verktyg som rekommenderas av Phoenix Contact | |
• Skydda kontakter som inte är anslutna med en skyddskåpa. Lämpligt tillbehör finns i artikelns tillbehörsområde på webben under phoenixcontact.com/products vid relevant produkt | |
• Observera en fackmässigt korrekt anslutning av skydds- eller funktionsjorden. | |
• För kombinationen av flera strömkretsar i en kabel och/eller i en kontakt gäller VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 och DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Kontakterna blir varma vid normaldrift. Beroende på omgivningsförhållandena kan kontaktens yta värmas upp ytterligare. I det här fallet är användaren ansvarig för att varningsanvisningar sätts upp (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Monteringssätt | Montering från baksidan |
Produkttyp | Cirkulära kontakter (apparatsidan) |
Sensortyp | Ethernet |
Poltal | 4 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | ja |
Kodning | D |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material, packning | NBR |
Material, kontakt | CuZn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | PA 6.6 |
Material skruvanslutning | Mässing, förnicklad |
Yttermantel, material | PUR |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Dimensionerad stötspänning | 2,5 kV AC |
Märkspänning UN | 100 V |
Märkström IN | 4 A (Kontakt/uttag enligt IEC 61076-2-101, beakta ledningens tekniska data) |
Impedans | 100 Ω |
Ledarmotstånd max. | 150 mΩ/m |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Buss-sträng |
Anslutning 1 | |
Byggform huvud | hane |
Kabelutgång huvud | rak |
Typ av gänga huvud | M12 |
Låsningstyp huvud | SPEEDCON |
Kodning | D |
Anslutning 2 | |
Byggform huvud | fri kabelände |
Kabellängd | 5 |
Ethernet flexibel CAT5, 2 par [93E] | |
Måttskiss |
|
Skärmad | ja |
UL AWM-stil | 20963 (80 °C / 30 V) |
Kabelvikt | 42 kg/km |
Ledartyp | Ethernet flexibel CAT5, 2 par |
Kabeltyp (förkortning) | 93E |
Signaltyp/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Kabelkonstruktion | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Ledarens ytterdiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | vattenblå RAL 5021 |
Väggtjocklek ytterhölje | 1,20 mm |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,16 mm |
AWG signalledning | 26 |
Kabeldiameter | 2x 2x 0,14 mm² |
Material ledarisolation | skummad PE |
Tråddiameter inklusive isolering | 0,98 mm |
Enkelledare, färg | vit/orange-orange, vit/grön-grön |
Delkabling | 2 ledare till par |
totalkabling | 2 par med 2 fyllnader till kärnan |
Skärm | Aluminiumomhöljd folie, flätad av förtennta koppartrådar |
Optisk skärmtäckning | 70 % |
Strömbelastning ledning | 2,00 A (enligt DIN VDE 0891-1) |
Märkspänning ledning | ≤ 100 V (Toppvärde, inte för starkströmssyften) |
Provspänning ledare/ledare | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Provspänning ledare/skärm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Lednings-isolationsmotstånd | ≥ 500 MΩ*km |
Kopplingsmotstånd | ≤ 100,00 mΩ/m (vid 10 MHz) |
Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
Slingmotstånd | ≤ 290,00 Ω/km |
Ledningskapacitet | ca. 45 nF/km (vid 1 kHz) |
Signallöptid | 5,3 ns/m |
Draghållfasthet | ≤ 80 N |
Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
Näröverhörningsdämpning (NEXT) | 65,3 dB (vid 1 MHz) |
56,3 dB (vid 4MHz) | |
50,3 dB (vid 10 MHz) | |
47,2 dB (vid 16 MHz) | |
45,8 dB (vid 20 MHz) | |
42,9 dB (vid 31,25 MHz) | |
38,4 dB (vid 62,5 MHz) | |
35,3 dB (vid 100 MHz) | |
Effektsummerad näröverhörningsdämpning (PSNEXT) | 62,3 dB (vid 1 MHz) |
53,3 dB (vid 4MHz) | |
47,3 dB (vid 10 MHz) | |
44,2 dB (vid 16 MHz) | |
42,8 dB (vid 20 MHz) | |
39,9 dB (vid 31,25 MHz) | |
35,4 dB (vid 62,5 MHz) | |
32,3 dB (vid 100 MHz) | |
Returflödesdämpning (RL) | 23 dB (vid 4MHz) |
24,1 dB (vid 8 MHz) | |
25 dB (vid 10 MHz) | |
25 dB (vid 16 MHz) | |
25 dB (vid 20 MHz) | |
23,6 dB (vid 31,25 MHz) | |
21,5 dB (vid 62,5 MHz) | |
20,1 dB (vid 100 MHz) | |
Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
oljebeständighet | enligt EN 60811-2-1 |
Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
enligt UL VW1 | |
enligt UN ECE-R 118.03 | |
Drifttemperatur | -20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP67 (i anslutet läge) |
IP65 (i anslutet läge) | |
IP65/IP67 | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 85 °C (Hane/hona) |
Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning) | -20 °C ... 60 °C (Kabel, fast montering) |
Drifttemperatur (Kabel, rörlig förläggning) | 0 °C ... 50 °C (Kabel, rörlig montering) |
Standarder/föreskrifter | i enlighet med IEC 61076-2-101 |
Artikelnr | 1437753 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | ABQCEC |
Produktnyckel | ABQYAA |
GTIN | 4046356458498 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 222,22 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 222,22 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge