SACCBP-M12FSD-4P-M16/1,53-93E
-
Apparatkontakt baksida
1100260
Apparatkontakt baksida, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet, 4-polig, hona, rak, M12, kodning: D, Montering från baksidan/skruvmontering, M16 x 1,5, Buss-sträng, 0,14 mm2, Alternativ produkt enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %) art.nr.: 1238396
Produktdetaljer
Anvisning vid beställning: | Kontramuttern ingår i leveransomfånget |
Säkerhetsnotering | |
Säkerhetsnotering | VARNING: Kontakter får inte kopplas till eller från under elektrisk belastning. En användning som är felaktig eller inte följer föreskrifterna, kan leda till person- och/eller sakskador. |
• VARNING: Endast felfria produkter får tas i drift. Produkterna måste regelbundet kontrolleras beträffande skador. Ta genast defekta produkter ur drift. Byt ut skadade produkter. En reparation är inte möjlig. | |
• VARNING: Produkten får endast installeras och driftsättas av elektrotekniskt kvalificerad fackpersonal, under iakttagande av följande säkerhetsnoteringer. Den kvalificerade personalen måste vara förtrogen med grunderna för elektroteknik. De måste ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera och undvika risker. Motsvarande symbol på förpackningen indikerar att elektroteknisk personal krävs för installation och drift. | |
• Produkterna är avsedda för användningsområden inom konstruktionen av anläggningar, styrsystem och elektrisk utrustning. | |
• När kontakter används utomhus måste de skyddas separat mot miljöpåverkan. | |
• Konfektionerade produkter får inte manipuleras eller öppnas på ett felaktigt sätt. | |
• Använd endast motkontakter som är specificerade enligt angivna normer i de tekniska data (t.ex. de som är listade i produkttillbehör på webben under phoenixcontact.com/products). | |
• Om produkten används direkt ihop med produkter från en tredje part ligger ansvaret hos användaren. | |
Vid driftspänningar > 50 VAC måste elektriskt ledande kontaktkapslingar jordas | |
• Observera att dragbelastningen på kontakterna inte överskrider gränserna som har fastställts enligt gällande standarder. | |
• Observera uppgifterna i de tekniska data. Uppgifterna finns angivna på följande ställen: o På produkten o På förpackningens etikett o I den medlevererade dokumentationen o På webben under phoenixcontact.com/products vid relevant produkt |
|
• Använd enbart verktyg som rekommenderas av Phoenix Contact | |
• Skydda kontakter som inte är anslutna med en skyddskåpa. Lämpligt tillbehör finns i artikelns tillbehörsområde på webben under phoenixcontact.com/products vid relevant produkt | |
• Observera en fackmässigt korrekt anslutning av skydds- eller funktionsjorden. | |
• För kombinationen av flera strömkretsar i en kabel och/eller i en kontakt gäller VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 och DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Kontakterna blir varma vid normaldrift. Beroende på omgivningsförhållandena kan kontaktens yta värmas upp ytterligare. I det här fallet är användaren ansvarig för att varningsanvisningar sätts upp (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Monteringssätt | Montering från baksidan/skruvmontering M16 x 1,5 |
Produkttyp | Cirkulära kontakter (apparatsidan) |
Sensortyp | Ethernet |
Poltal | 4 |
Kodning | D |
Typ av gänga | M12 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Dimensionerad stötspänning | 2,5 kV AC |
Märkspänning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Märkström IN | 4 A (Kontakt/uttag enligt IEC 61076-2-101, beakta ledningens tekniska data) |
Överföringsmedium | Koppar |
Överföringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Buss-sträng |
Typ av kontakt | Hona |
Ledararea | 0,14 mm² |
Anslutning 1 | |
Byggform huvud | hona |
Kabelutgång huvud | rak |
Typ av gänga huvud | M12 |
Kodning | D |
Ethernet flexibel CAT5, 2 par [93E] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 42 kg/km |
UL AWM-stil | 20963 (80 °C / 30 V) |
Kabelstandarder/-bestämmelser | Elektriska krav EN 50288-2-2 |
Poltal | 4 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | Ethernet flexibel CAT5, 2 par [93E] |
Ledarkonstruktion | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Signallöptid | 5,3 ns/m |
Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,16 mm |
AWG signalledning | 26 |
Kabeldiameter | 2x 2x 0,14 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 0,98 mm |
Ledarens ytterdiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | vattenblå RAL 5021 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | skummad PE |
Enkelledare, färg | vit/orange-orange, vit/grön-grön |
Väggtjocklek ytterhölje | 1,20 mm |
Delkabling | 2 ledare till par |
totalkabling | 2 par med 2 fyllnader till kärnan |
Optisk skärmtäckning | 70 % |
Isolationsmotstånd | ≥ 500 MΩ*km |
Kopplingsmotstånd | ≤ 100,00 mΩ/m (vid 10 MHz) |
Slingmotstånd | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
Ledningskapacitet | ca. 45 nF/km (vid 1 kHz) |
Märkspänning kabel | ≤ 100 V (Toppvärde, inte för starkströmssyften) |
Provspänning ledare/ledare | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Provspänning ledare/skärm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Strömbelastning ledning | 2,00 A (enligt DIN VDE 0891-1) |
Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 26 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 52 mm |
Draghållfasthet | ≤ 80 N |
Näröverhörningsdämpning (NEXT) | 65,3 dB (vid 1 MHz) |
56,3 dB (vid 4MHz) | |
50,3 dB (vid 10 MHz) | |
47,2 dB (vid 16 MHz) | |
45,8 dB (vid 20 MHz) | |
42,9 dB (vid 31,25 MHz) | |
38,4 dB (vid 62,5 MHz) | |
35,3 dB (vid 100 MHz) | |
Effektsummerad näröverhörningsdämpning (PSNEXT) | 62,3 dB (vid 1 MHz) |
53,3 dB (vid 4MHz) | |
47,3 dB (vid 10 MHz) | |
44,2 dB (vid 16 MHz) | |
42,8 dB (vid 20 MHz) | |
39,9 dB (vid 31,25 MHz) | |
35,4 dB (vid 62,5 MHz) | |
32,3 dB (vid 100 MHz) | |
Returflödesdämpning (RL) | 23 dB (vid 4MHz) |
24,1 dB (vid 8 MHz) | |
25 dB (vid 10 MHz) | |
25 dB (vid 16 MHz) | |
25 dB (vid 20 MHz) | |
23,6 dB (vid 31,25 MHz) | |
21,5 dB (vid 62,5 MHz) | |
20,1 dB (vid 100 MHz) | |
skärmdämpning | 3,2 dB (vid 1 MHz) |
6 dB (vid 4MHz) | |
9,5 dB (vid 10 MHz) | |
12,1 dB (vid 16 MHz) | |
13,6 dB (vid 20 MHz) | |
17,1 dB (vid 31,25 MHz) | |
24,8 dB (vid 62,5 MHz) | |
32 dB (vid 100 MHz) | |
Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
enligt UL VW1 | |
enligt UN ECE-R 118.03 | |
oljebeständighet | enligt EN 60811-2-1 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
Omgivningstemperatur (kablage) | -20 °C ... 80 °C |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP67 |
IP65/IP67 | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 85 °C (Hane/hona) |
-40 °C ... 85 °C (utan mekanisk aktivering) |
M12 | |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
Artikelnr | 1100260 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | ABQCED |
Produktnyckel | ABQDGI |
GTIN | 4055626952642 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 85,382 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 85,389 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC003569 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 7580a6a1-18b8-498d-9c40-76f99b6b61f5 |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge