Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SACCBP-M12FSD-4CON-M16/0,2-93E - Apparatkontakt baksida
1425865

Apparatkontakt baksida, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet, 4-polig, hona, rak, M12, kodning: D, Buss-sträng, 0,14 mm2, Alternativ produkt enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %) art.nr.: 1239561

Produktdetaljer