SACC-E-M12MS-12CON-M16/0,5 VAX
-
Apparatkontakt framsida
1238714
Apparatkontakt framsida, Universal, 12-polig, Stift, rak, M12-Standard, kodning: A, på fri kabelände, Montering från framsidan, M16 x 1,5, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 0,14 mm2, TPE-ledare, gjuten, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Förmonterad med ledare för omedelbar användning
Kundspecifika monteringar kan levereras
Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
Alla vanliga polbilder och kodningar för signal-, data- och strömöverföring med enhetlig design-in-konstruktion
För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter