cULus Recognized
Godkännande-ID: E468743-20180113Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | 14 |
Apparatkontakt framsida, Effekt, 5-polig, hona, rak, M12, K-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 2,50 mm2, PEX-ledare, gjuten, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | 14 |