Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SACC-E-M12FS-5CON-SQ26/ 0,5 - Installationshane
1525885

Givar-/ventil-montagekontakt, hona, 5-polig, M12, A-kodad, framifrån/fyrkantsflänsmontering, med 0,5 m TPE-ledare, 5 x 0,34 mm2

Produktdetaljer