SACC-E-FSD-4CON-M16/3,0 PP - Apparatkontakt framsida
1323351

Apparatkontakt framsida, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-polig, hona, rak, M12-Push-pull-ytterlåsning, D-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 3 m, 0,34 mm2, TPE-ledare, gjuten

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Etablerad M12-standard för säker överföring av signaler, data och effekt
Enkel och snabb kabeldragning för apparater och enheter i svåråtkomliga områden
Tillverkarövergripande M12-push-pull-låssystem för högsta driftsäkerhet
Tillförlitlig skärmanslutning även vid extrem mekanisk belastning
Kompatibel med kontakter med skruv-, push-in-anslutning