Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SACC-DSI-MS-5P-M12/0,5 PVSQ0,6X - Apparatkontakt baksida
1239779

Apparatkontakt baksida, Universal, 5-polig, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 0,34 mm2, PVC-ledare, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Förmonterad med ledare för omedelbar användning
Kundspecifika monteringar kan levereras
Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
Vanliga polbilder för signal- och strömverföring med enhetlig design-in-konstruktion
För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter
Snabblåset SPEEDCON reducerar trådningstiden