SACC-DSI-MS-5CON-PG9/1,5 SCO - Apparatkontakt baksida
1576753

Apparatkontakt baksida, 5-polig, Stift, rak, M12-SPEEDCON, A-kodning, Enkelledare, kabellängd: 1,5 m, 0,34 mm2, TPE-ledare, gjuten, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q2 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer









Kompatibla produkter