SACC-DSI-MS-4P-M12/0,07 SH - Apparatkontakt baksida
1402328

Apparatkontakt baksida, 4-polig, skärmad, Stift, rak, M12, A-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 0,07 m, 0,34 mm2, gjuten, denna artikel förväntas vara blyfri från 2025-Q3 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer









Kompatibla produkter