SACC-DSI-FS-5P-PG9/2,0-0,5 SCO - Apparatkontakt baksida
1420372

Apparatkontakt baksida, 5-polig, hona, rak, M12-SPEEDCON, A-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 2 m, 0,50 mm2, gjuten, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q2 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer








Kompatibla produkter