SACC-CI-M12FSD-4P SMD TX - Kontaktledare
1238916

Kontaktledare, 4-polig, hona, rak, M12, D-kodning, SMD-reflow, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Reducerade monteringskostnader med tvådelad apparatkontakt
Förpackningar är tillgängliga för automatiserad pick- and place-bestyckning
Alla vanliga polbilder och kodningar är tillgängliga
Enkel enhetsintegrering genom mekaniska port-förskrunngar med gängmontage, inpressningskontur eller för direkt integrering i frontplattan
Skärmanslutning och tätning av enheten i ej anslutet tillstånd som tillval