QPD W 4PE6,0 M25 1,0 GY
-
Skåpsgenomföring
1410404
Skåpsgenomföring, anslutningstyp: Enkelledare (svetsad), poltal: 4+PE, M25, Stift, 2,5 mm2 ... 6 mm2, 690 V, 40 A, PA, grå, utan QUICKON-mutter, kodning: kodad, 6 mm2, ledarna är jämnt avskurna, kabellängd: 1 m
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde
Säker anslutning tack vare mekanisk kodning mot felaktig jackning och fingerberöringsskydd enligt DIN EN 0105
Rationell - vid användning av vägg-genomföringar behöver apparater inte längre öppnas för anslutning av kablarna