QPD W 4PE2,5 9-16 M20 FC EX - Skåpsgenomföring
1411399

QUICKON-skåpgenomföring för Ex-området, 4+PE-polig, 1,0 mm2... 2,5 mm2/med QUICKON-mutter, svart, för kabeldiameter 9 mm ... 16 mm, M20-anslutningsgänga med 5 flatstiftskontakter för flatstifthylsor.

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde
Säker anslutning tack vare mekanisk kodning mot felaktig jackning och fingerberöringsskydd enligt DIN EN 0105
Rationell - vid användning av vägg-genomföringar behöver apparater inte längre öppnas för anslutning av kablarna