EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.A*30.B.01102VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40032336Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 0,75 - 1,5 |
Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land
QUICKON vägg-genomföring, med anslutna ledare 1,5 mm2 och 0,15 m ledning, anslutningsgänga: M25, 4-polig
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 0,75 - 1,5 |