MINI MCR-2-IDS-I-I - Utgångsisolator
2905623

Utgångsisolationsförstärkare för separation och överföring av 0 mA / 4 mA ... 20 mA-signaler från styrsystemet till en egensäker last i det explosionsfarliga området. tomgångsspänning: 27 V DC, Standardkonfiguration, Skruvanslutning

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter