MACX MCR-IDS-I-I
-
Utgångsisolator
2908063
Utgångsisolator, HART-transparent. Isolerar och överför 0/4 mA ... 20 mA-signaler till en last i säkert område. Galvanisk 3-vägs-isolation, ledningsfelindikering (frånkopplingsbar via DIP-switch), SIL 2 (SC3) enligt IEC 61508, skruvanslutning.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Produktfamilj | MACX Analog |
| Antal kanaler | 1 |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Funktion | |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
| Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
| Signalöverföringsbeteende | In = Out |
| svar på en överföring (10-90%) | < 140 µs (vid hopp 4 mA 20 mA) |
| Temperaturkoefficient maximal | 0,01 %/K |
| Temperaturkoefficient typisk | ≤ 0,005 %/K |
| Överföringsfel maximalt | 0,1 % (från slutvärdet 20 mA) |
| Typiskt överföringsfel | ≤ 0,05 % (från slutvärdet 20 mA) |
| Galvanisk isolation | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång IEC/EN 61010-1 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 61010-1 |
| Märkisolationsspänning | 300 Veff |
| Isolationsspänning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | Säker isolation |
| Galvanisk isolation ingång / försörjning IEC/EN 61010-1 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 61010-1 |
| Märkisolationsspänning | 50 Veff |
| Isolationsspänning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | Basisolering |
| Galvanisk isolation Utgång/försörjning IEC/EN 61010-1 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 61010-1 |
| Märkisolationsspänning | 300 Veff |
| Isolationsspänning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | Säker isolation |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Maximal strömupptagning | < 45 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Förlusteffekt | < 0,8 W (24 V DC / 20 mA) |
| Effektförbrukning | ≤ 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
| Signal: Ström | |
| Ingångssignal ström | 0 mA ... 20 mA (Funktion (kortslutningsidentifiering av)) |
| 0,2 mA ... 20 mA (Funktion (kortslutningsidentifiering på)) | |
| 4 mA ... 20 mA (Safety) | |
| 0 mA ... 24 mA (Under-/överbelastningsområde) | |
| Ingångsström | ≤ 30 mA |
| Ingångsimpedans | > 1 MΩ (när ledningsfel uppstår) |
| Ledningsfelindikering | > 0,2 mA (Reaktionströskel ingångsström) |
| spänningsfall | < 2,4 V (vid 20 mA) |
| Signal: Ström | |
| Antal utgångar | 1 |
| Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA (Funktion (kortslutningsidentifiering av)) |
| 0,2 mA ... 20 mA (Funktion (kortslutningsidentifiering på)) | |
| 4 mA ... 20 mA (Safety) | |
| 0 mA ... 24 mA (Under-/överbelastningsområde) | |
| Last | 100 Ω ... 700 Ω (20 mA (kortslutningsidentifiering på)) |
| 100 Ω ... 650 Ω (20,5 mA (kortslutningsidentifiering på)) | |
| 100 Ω ... 500 Ω (24 mA (kortslutningsidentifiering på)) | |
| 0 Ω ... 700 Ω (20 mA (kortslutningsidentifiering av)) | |
| 0 Ω ... 650 Ω (20,5 mA (kortslutningsidentifiering av)) | |
| 0 Ω ... 500 Ω (24 mA (kortslutningsidentifiering av)) | |
| Utgångsrippel | < 20 mVeff |
| tomgångsspänning | ≤ 27 V |
| Ledningsfelindikering | > 10 kΩ (Ledningsbrott) |
| < 50 Ω (Kortslutning) | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| COMBICON-anslutning | |
| Diameter max | 2 mm |
| Ex-installation (apparatskyddsnivå) | Gc |
| Div. 2 |
| Datakommunikation (bypass) | |
| HART-funktion | HART-transparens |
| Stödda protokoll | HART |
| Statusindikering | LED grön (spänningsförsörjning) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,5 mm |
| Höjd | 112,5 mm |
| Djup | 113,7 mm |
| Djup NS 35/7,5 | 114,5 mm (Påhakad på DIN-skena NS 35/7,5 enligt EN 60715) |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling) | V0 (Kapsling) |
| Kåpans material | PA 6.6-FR |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (valfritt monteringsläge) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Höjdanvändningsområde (≤ 2000 m (Ex)) | |
| Beskrivning | Ex-tillämpningar |
| Höjdläge | ≤ 2000 m (De tekniska data gäller för användning på höjder ≤2000 m över havsnivå (NN). För höjdlägen>2000 m över havsnivå (NN), se databladet.) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| Märkisolationsspänning | 320 V (Försörjning, ingång/utgång) |
| Höjdanvändningsområde (≤ 3000 m (Ex)) | |
| Beskrivning | Ex-tillämpningar |
| Höjdområde | > 2000 m ... 3000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C |
| Märkisolationsspänning | 190 V (Försörjning, ingång/utgång) |
| Höjdanvändningsområde (≤ 4000 m (Ex)) | |
| Beskrivning | Ex-tillämpningar |
| Höjdområde | > 3000 m ... 4000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 55 °C |
| Märkisolationsspänning | 63 V (Försörjning, ingång/utgång) |
| Höjdanvändningsområde (≤ 5000 m (Ex)) | |
| Beskrivning | Ex-tillämpningar |
| Höjdområde | > 4000 m ... 5000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 45 °C |
| Märkisolationsspänning | 63 V (Försörjning, ingång/utgång) |
| Höjdanvändningsområde (≤ 2000 m) | |
| Beskrivning | Icke ex-tillämpningar (EN 61010-1) |
| Höjdläge | ≤ 2000 m (De tekniska data gäller för användning på höjder ≤2000 m över havsnivå (NN). För höjdlägen>2000 m över havsnivå (NN), se databladet.) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| Märkisolationsspänning | 300 V (Försörjning, ingång/utgång) |
| Höjdanvändningsområde (≤ 3000 m) | |
| Beskrivning | Icke ex-tillämpningar (EN 61010-1) |
| Höjdområde | > 2000 m ... 3000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C |
| Märkisolationsspänning | 150 V (Försörjning, ingång/utgång) |
| Höjdanvändningsområde (≤ 4000 m) | |
| Beskrivning | Icke ex-tillämpningar (EN 61010-1) |
| Höjdområde | > 3000 m ... 4000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 55 °C |
| Märkisolationsspänning | 150 V (Försörjning, ingång/utgång) |
| Höjdanvändningsområde (≤ 5000 m) | |
| Beskrivning | Icke ex-tillämpningar (EN 61010-1) |
| Höjdområde | > 4000 m ... 5000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 45 °C |
| Märkisolationsspänning | 150 V (Försörjning, ingång/utgång) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| Observera | ytterligare EN 61326 |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | BVS 20 ATEX E 003 X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Märkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | PxCIF21UKEx2908065X |
| IECEx | |
| Märkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | IECEx BVS 20.0003X |
| CCC / China-Ex | |
| Märkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | 2021122304114079 |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| Godkännande för fartygsbyggnation | |
| Certifikat | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Märkning | 2 |
| Systematic Capability | |
| Märkning | 3 |
| INMETRO | |
| Märkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | DNV 21.0092 X |
| EAC | |
| Märkning | 2Ex e IIC T4 Gc X |
| Certifikat | RU C-DE.HB49.B.00145/21 |
| Data för fartygsbyggnad | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Anmärkning | Under störningsinverkan kan det uppstå små avvikelser. |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
| GB Standard | |
| Normer/föreskrifter | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2908063 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK1112 |
| Produktnyckel | DK1112 |
| GTIN | 4055626275307 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 170,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 160 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | eea49216-65ed-4334-b9a7-496bc627af58 |
Kompatibla produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN-skenekontakt 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DIN-skenekontakt 1136500
-
MCR-DP - Skiljeplatta 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modulhållare 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modulhållare 2924854
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Tillbehör 1831016
-
MACX MCR-PTB - Matnings-/felindikeringsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Matnings-/felindikeringsmodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastskylt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastskylt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastskylt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastskylt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastskylt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatskylt 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatskylt 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatskylt 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
-
MACX SET-TVFKC 2-POLE - Kontaktset 1584383
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge