FL WLAN 2101 - Trådlös modul
2702540

WLAN-Access Point, Client för USA och Kanada, med 2 interna antenner för enhålsmontering, IP66/68, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens: 2,4 GHz, 5 GHz, anslutningar: COMBICON 9 ... 32 V DC, 1x RJ45: för LAN, Web, http/https, CLI

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter