De oisolerade hylsorna används främst i trånga miljöer. På så sätt skyddar de ledaren och underlättar den fortsatta bearbetningen.
- Enligt DIN 46228-1 och UL 486F-A
- Finns i flera längdvarianter
- Ledarareor från 0,14 till 120 mm²
Trådändhylsor används för processäker ledarbearbetning och för kabeldragning. De skyddar ledarna mot delning och underlättar införing av ledare i plintschaktet. Bearbeta ledare professionellt och säkert med våra högkvalitativa trådändhylsor. Vårt omfattande produktsortiment av oisolerade och isolerade trådändhylsor i olika storlekar och färger uppfyller även kraven hos internationella standarder.
Trådändhylsa, Kontaktytans längd: 8 mm, hylslängd: 14 mm, färg: grå
Trådändhylsa, Kontaktytans längd: 7 mm, hylslängd: 7 mm, färg: silverfärgad
Sortimentbox, bestyckad med trådändhylsor enligt DIN 46228-4: 1990-09, per 50 st. AI 0,5-8 WH, AI 2,5-8 BU, 100 st. AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK
Trådändhylsa, Kontaktytans längd: 8 mm, hylslängd: 12,5 mm, färg: grå
Trådändhylsa, Kontaktytans längd: 8 mm, hylslängd: 14 mm, färg: orange
Band-trådändhylsa, 0,75 mm2, hylslängd 8 mm, med plastkrage, enligt DIN 46228-4, specialfärg vit, utrustad med funktionsände för säker och bekväm bearbetning med Crimphandyn, 20 ränder med 50 hylsor per sträck.
Band-trådändhylsa, 1,5 mm2, hylslängd 8 mm, med plastkrage, enligt DIN 46228-4, specialfärg röd, utrustad med funktionsände för säker och bekväm bearbetning med Crimphandyn, 20 ränder med 50 hylsor per sträck
Trådändhylsa, Kontaktytans längd: 16 mm, hylslängd: 30 mm, färg: gul
Band-trådändhylsa, 0,5 mm2, hylslängd 8 mm, med plastkrage, enligt DIN 46228-4, vit, för bearbetning med CRIMPFOX 4 IN 1, 10 remsor med 50 hylsor per remsa.
Sortimentlåda, bestyckad med TWIN-trådändhylsor enligt DIN 46228-4, 50 st. vardera AI-TWIN 2x0,5-8 WH, AI-TWIN 2x0,75-8 GY, AI-TWIN 2x1-8 RD, AI-TWIN 2x1,5-8 BK, 25 St. AI-TWIN 2x2,5-10 BU
De oisolerade hylsorna används främst i trånga miljöer. På så sätt skyddar de ledaren och underlättar den fortsatta bearbetningen.
De isolerade trådändhylsorna skyddar mot ihopsplitsningen av ledarna och underlättar införandet i plintkanalen.
TWIN-trådändhylsor är lämpliga för att pressa två ledare i en trådändhylsa.
Dessa specialversioner av trådändhylsor används för att bearbeta ledare med tjockare isolering.
Bandvaran används för att bearbeta ledarna med avisolerings- och crimptången CRIMPFOX 4 IN 1 och CF CRIMPHANDY.
Trådändhylsorna i bandform används inom hel- och delautomatiserad produktion. Till exempel kan den automatiska avisolerings- och crimpautomaten CF 3000 bestyckas med dem.
Avisolerings- och crimpsatser samt olika sorteringslådor kompletterar vårt sortiment av trådändhylsor. Våra sortimentslådor finns både olastade och bestyckade med trådändhylsor i olika storlekar och färger.
Som en av de första tillverkarna har Phoenix Contact fått trådändhylsor i kombination med ett urval av crimpverktyg och crimpautomater certifierade enligt standarden UL 486F som trädde i kraft 2016 (ZMLF.E488001). Tillsammans med standardöverensstämmelsen DIN 46228-1/-4 (uppdaterad 2020-03) uppfylls den globala marknadens krav på kvalitet, säkerhet och kompatibilitet och erbjuder exportinriktade användare ett system som är accepterat över hela världen.